1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
B_S / กระดาน ตู้ / สัมผัสความลึก:180 มม

B_S / กระดาน ตู้ / สัมผัสความลึก:180 มม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,717.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

B_S18 ซีรีส์เป็น ตู้ กระดาน ขั้นสูงรองรับความต้องการที่หลากหลายด้วยรุ่นที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
B18-355
B18-355C
S18-355
S18-355C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานแผ่นเพลท กลาง สี

฿ 9,717.56

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10แผ่นวงจร ทำจากไม้เคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 9,717.56

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10แผ่นวงจร ทำจากไม้เคลือบสีครีม (2.5Y9/1)

฿ 9,888.03

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10แผ่นวงจร เหล็กเคลือบสีเบจอ่อน (5Y7/1)

฿ 9,888.03

ENCLOSURE 1 ชิ้น 7 วัน 10แผ่นวงจร เหล็กเคลือบสีครีม (2.5Y9/1)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มิติ ความกว้าง W(มิลลิเมตร) 350 มิติ แนวตั้ง H(มิลลิเมตร) 500 มิติ ความลึกง(มิลลิเมตร) 180
วัสดุ เหล็ก ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP2XD การติดตั้ง กลางแจ้ง
รุ่น ประตู ประตูเดียว