1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊กชนิด Flat-Blade (รหัสสินค้า)

AC CONCENT

ปลั๊กชนิด Flat-Blade
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 332.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์สำหรับจ่ายพลังงานให้กับเครื่องจักร / อุปกรณ์โดยการติดตั้งที่ปลายสายไฟและเชื่อมต่อกับปลั๊กไฟ

 

สเปค ของปลั๊ก ใบมีดตรง

รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ของปลั๊ก ใบมีดตรง 9222 N

รูปภาพ ผลิตภัณฑ์ ของปลั๊ก ใบมีดตรง 9222 N

ดรออิ้งบอกขนาด 9222 N

 

(หน่วย: มิลลิเมตร)

 

ดรออิ้งบอกขนาด 9222 N

ดรออิ้งบอกขนาด 9222 N

อัตราPart Numberบันทึกเต้ารับ รองรับการใช้งานตัวเครื่อง คอนเนคเตอร์ สายไฟที่ รองรับการใช้งาน
กระแสไฟฟ้าจำนวนตำแหน่งแรงดันไฟฟ้าสีดำ
15 Aการต่อสายดิน 2P (2P, 3W GND)125 V7112GNไนล่อน7110GN
7110GNZ (แบบ ป้องกันหลุด)
7110GD (ดูเพล็กซ์)
7110GHD (แบบแนวนอนดูเพล็กซ์)
7110GHDZ (แบบแนวนอนดูเพล็กซ์ ชนิด ป้องกันหลุด)
7114GN
7114GR
7112GR-ใหม่ยาง หุ้ม7114GR
250 V7122GRยาง หุ้ม7120GD (ดูเพล็กซ์)
20 Aการต่อสายดิน 2P (2P, 3W GND)125 V7212GRยาง หุ้ม7210GD (ดูเพล็กซ์)
250 V7222GRยาง หุ้ม7220GD-ALT (ดูเพล็กซ์)
ชนิดของสายดิน ด์ 3P (3P, 4W GND)250 V9222 Nไนล่อน92209224 N
9222NB
อัตราPart Numberขนาด รูปทรงบันทึกเต้ารับ รองรับการใช้งานตัวเครื่อง คอนเนคเตอร์ สายไฟที่ รองรับการใช้งาน
กระแสไฟฟ้าจำนวนตำแหน่งแรงดันไฟฟ้าAL⌀A⌀B
30 A3P (3P, 3W)250 VR332721057316ยาง หุ้ม8320 NR334
ชนิดของสายดิน ด์ 3P (3P, 4W GND)R342721057418ยาง หุ้ม9320 NR344
50 A3P (3P, 3W)250 VR532821157523ยาง หุ้ม8520 NR534
ชนิดของสายดิน ด์ 3P (3P, 4W GND)R542821157525ยาง หุ้ม9520 NR544
60 A3P (3P, 3W)250 VR552821157523ยาง หุ้ม8620 N
ชนิดของสายดิน ด์ 3P (3P, 4W GND)R562821157525ยาง หุ้ม9620 N
รหัสสินค้าชื่อชิ้นส่วนจำนวนสรุป
1ตัวเครื่อง ก1เรซิ่นโพลีเอไมด์
2ตัวเครื่อง B1เรซิ่นโพลีเอไมด์
3ฝาพลาสติก1เรซิ่นโพลีเอไมด์
4ใบมีดลบคม สายดิน1ชุบผิวนิกเกิล ทองเหลือง
5ใบมีด3ทองเหลือง
6ตัวจับชิ้นงาน1เรซิ่นโพลีเอไมด์
7ขั้วต่อหัวสกรู4ทองเหลือง M4
8สกรู ตัวจับชิ้นงาน2เหล็กกล้า, ชุบสังกะสี, เคลือบผิวโครเมต
รหัสสินค้า
7222GR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
สถานะมาตรฐาน NEMA มาตรฐานที่แสดง ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ สี บทความต่อรอง ขนาด φA
(มม.)
ขนาด φB
(มม.)
ขนาด L
(มม.)
ขนาด l
(มม.)

฿ 427.50

AC CONCENT 1 ชิ้น 8 วัน -[A-3] ชนิดฉนวนสายดิน 2P A-3 แบบขาแบน25020มีPSE8036.536.5ชนิดหุ้มยางสีดำ-36.51380-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปลั๊ก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 7222GR ในชุด ปลั๊กชนิด Flat-Blade

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
7112GR-NEW
7122GR
7212GR
8322EL
8522EL
9222N
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปทรง พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
สถานะมาตรฐาน NEMA มาตรฐานที่แสดง ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)
คุณสมบัติ สี บทความต่อรอง ขนาด φA
(มม.)
ขนาด φB
(มม.)
ขนาด L
(มม.)
ขนาด l
(มม.)

฿ 356.25

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -[A-3] ชนิดฉนวนสายดิน 2P A-3 แบบขาแบน12515มีPSE8036.536.5ชนิดหุ้มยางสีดำ-----

฿ 459.17

1 ชิ้น 8 วัน -ฉนวนกันความร้อน ชนิด สายดิน ชนิด ใบมีดลบคม ชนิดแบน 2P BF-325015มีPSE8036.536.5ชนิดหุ้มยางสีดำ-36.51380-

฿ 332.50

1 ชิ้น 8 วัน -[A-3] ชนิดฉนวนสายดิน 2P A-3 แบบขาแบน12520มีPSE8036.536.5ชนิดหุ้มยางสีดำ-36.51380-

฿ 1,130.43

1 ชิ้น 5 วัน -[อื่น ๆ] 3P ใบมีดลบคม แบบ แบบตรง25030ไม่มีPSE102.570100ชนิด ฝาพลาสติก / ทรงตัว LสีดำN/A73.418102.569.5

฿ 1,336.00

1 ชิ้น 5 วัน -[อื่น ๆ] 3P ใบมีดลบคม แบบ แบบตรง25050ไม่มีPSE102.570100ชนิด ฝาพลาสติก / ทรงตัว LสีดำN/A73.425102.569.5

฿ 377.00

1 ชิ้น 3 วัน -[A-3] ชนิดฉนวนสายดิน 3P A-3 แบบขาแบน25020ไม่มีPSE824444ชนิดหุ้มไนล่อนสีดำ-44MAX1682-