1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดแร็คแผงขั้วต่อ EIA, ซีรีส์ UT

ชุดแร็คแผงขั้วต่อ EIA, ซีรีส์ UT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,765.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดแร็คแผงขั้วต่อ EIA (UT)
[คุณสมบัติ]
· ชุดแผงขั้วต่ออเนกประสงค์
· สามารถใช้ร่วมกับพาแนลเสริมและติดตั้ง เพื่อสร้างชุดอุปกรณ์ตามการใช้งาน
· หน่วยของแผง/พาแนล สามารถเคลื่อนที่ได้ที่ระยะพิตช์ 50 มม. จึงช่วยให้สามารถเคลื่อนปรับความลึกได้
· มีโครงสร้างเรียบง่าย ฝาครอบด้านหน้าสามารถออกได้ขณะจัดเก็บอยู่บนแร็ค
· พาแนลและแผงด้านข้างมีสองสี: สีเบจและสีดำ

รหัสสินค้า
UT133-270A
UT133-270B
UT177-270A
UT177-270B
UT222-270A
UT222-270B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานH
(มิลลิเมตร)
สเปค สี
(แผงหน้าปัด)

฿ 2,765.34

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น 4 วัน 10132.5สีเบจ

฿ 3,032.78

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น 4 วัน 10132.5สีดำ

฿ 3,377.46

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น 4 วัน 10177สีเบจ

฿ 3,377.46

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น 4 วัน 10177สีดำ

฿ 3,689.48

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น 4 วัน 10221.5สีเบจ

฿ 3,689.48

CONTROL CONSOLE 1 ชิ้น 4 วัน 10221.5สีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน กล่องควบคุม W(มิลลิเมตร) 482.6 D(มิลลิเมตร) 270
วัสดุ เหล็ก ระดับการป้องกัน (IP) NA ฐานรองติดตั้ง ไม่มี ฐานรอง/แผ่นรอง ติดตั้ง
คุณสมบัติ ชนิดการเปิด/ปิด: ไม่มีประตู ความหนา (ตัวเครื่อง)(มิลลิเมตร) 1.2