(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เคสพลาสติกป้องกันการติดไฟ (TWN)
[คุณสมบัติ]
· กล่องพลาสติกอเนกประสงค์ขนาดเล็กที่มีโครงสกรูยึด
· คุณสมบัติของวัสดุ: TW series เรซิ่น ABS มีทั้งหมด 26 ขนาด พร้อมสเปค 2 สี ได้แก่ G (สีเทาอ่อน) และ B (สีดำ) และ เรซิ่น ABS ไม่ติดไฟ TW Series TWN มีทั้งหมด 23 ขนาดโดยมีสเปคสี W (สีขาวครีม)
· มีปุ่มนูนสำหรับติดตั้งแผงวงจร
[การใช้งาน]
· รองรับการใช้กับอุปกรณ์หลากหลาย เช่น เครื่องมือวัดอุปกรณ์สื่อสาร และอุปกรณ์ควบคุมแบบพกพา ฯลฯ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | W (มิลลิเมตร) | H (มิลลิเมตร) | D (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 140.93 ฿ 50.82 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 20 | 50 | ||
฿ 160.00 ฿ 69.01 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 35 | 20 | 60 | ||
฿ 154.22 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 40.3 | 20 | 80.3 | ||
฿ 162.69 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 50 | 15 | 70 | ||
฿ 176.61 ฿ 66.49 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 27.5 | 70 | ||
฿ 168.13 ฿ 66.50 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 45 | 25 | 90 | ||
฿ 141.41 ฿ 62.80 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 50 | 40 | 70 | ||
฿ 158.62 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | - | 70 | 20 | 105 | ||
฿ 227.80 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 65 | 25.8 | 130 | ||
฿ 194.74 ฿ 84.73 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 70 | 35 | 105 | ||
฿ 212.27 ฿ 94.99 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 70 | 50 | 105 | ||
฿ 254.07 ฿ 119.49 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 65 | 50.1 | 130 | ||
฿ 173.70 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 80 | 20 | 80 | ||
฿ 245.72 ฿ 92.83 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 80 | 40 | 80 | ||
฿ 297.04 ฿ 144.84 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 85.5 | 35.5 | 170 | ||
฿ 335.03 ฿ 168.49 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 85.5 | 60.5 | 170 | ||
฿ 367.46 ฿ 190.71 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 110 | 45.3 | 220 | ||
฿ 420.96 ฿ 224.62 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 110 | 75.3 | 220 | ||
฿ 270.33 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 125 | 25 | 125 | ||
฿ 302.50 ฿ 151.13 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | 45 | 125 | ||
฿ 356.19 ฿ 184.72 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 125 | 45 | 175 | ||
฿ 388.85 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 125 | 65 | 175 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ความหน่วงไฟ เรซิ่น ABS | ระดับการป้องกัน (IP) | NA | ฐานรองติดตั้ง | มีรายการเสริม |
---|---|---|---|---|---|
ตำแหน่งการติดตั้ง | ไม่ได้ระบุ | มาตรฐาน | UL | สเปค สี(ตัวเครื่อง) | สีขาวนวล |
สเปค สี(ฝาครอบด้านบน) | สีขาวนวล | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10-60 | ตัวเองดับเพลิง(UL94) | V-0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง