(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ] ขา แบบเอียงได้ ในซีรีส์ CT ทำจาก เหล็กกล้า โพลีโพรพีลีน และ ยางธรรมชาติ [พิกัดน้ำหนัก (กก.)]7
แอปพลิเคชัน | อื่น | ขนาด/ความกว้าง (มม.)(mm) | 22 | ขนาด/ความสูง (มม.)(mm) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด/ความลึก (มม.)(mm) | 30 | กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว | โครเมี่ยม-Plated / สีดำ | W(มิลลิเมตร) | 22 |
H(มิลลิเมตร) | 50 | φ(มิลลิเมตร) | 4 | วัสดุ | เหล็ก / โพลีโพรพีลีน / ยางธรรมชาติ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CT-S1 ในชุด ขา แบบเอียงได้ ซีรีย์ CT
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง