1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขายาง แบบเข็ม แบบกลม ยาวรุ่น TN

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

ขายาง แบบเข็ม แบบกลม ยาวรุ่น TN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 93.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ขายาง ติดเข็ม แบบกลม ยาว
[คุณสมบัติ]
· กาว ไวต่อ ความดัน สามารถลอกออกเพื่อติดตั้งใน ตำแหน่ง ตามต้องการ
·ใช้ ยางธรรมชาติ

รหัสสินค้า
TN-27 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 93.97

฿ 54.74

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ขาตั้งตู้ กระบวนการเตรียมผิว สี / พื้นผิว สีดำ W(มิลลิเมตร) 26.8
H(มิลลิเมตร) 3.8 D(มิลลิเมตร) 7.2 วัสดุ ยางธรรมชาติ
จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 10

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TN-27 ในชุด ขายาง แบบเข็ม แบบกลม ยาวรุ่น TN