(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
หางปลาชนิดไม่หุ้มฉนวน (ปลอก H) (สายไฟความยาว 0.25 ถึง 185 ตร.มม. (AWG 24 ถึง 350 MCM), (เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 46228)
[คุณสมบัติ]
· ช่วงความยาวสายไฟ: 0.14 ถึง 150 ตร.มม. (AWG26 ถึง AWG6)
· วัสดุ: ทองแดง (ชุบดีบุก)
· ส่วนปลอก: โพลีโพรพีลีน
· อุณหภูมิทนความร้อน: 105°C
· มาตรฐานที่รองรับ: อ้างอิงจาก DIN46228 ส่วนที่ 4
รหัสสินค้า |
---|
0282600000 |
9004050000 |
H0.5/6 |
H0.5/10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | รุ่น | จำนวนสายไฟที่ใส่เข้าไป | ความยาว การเคลือบผิว (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7.14 | CRIMPING TERMINAL | 1,000 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 6 | H0,5/6 | สำหรับการร้อยครั้งเดียว | 6.0 | |||
฿ 7.14 | CRIMPING TERMINAL | 1,000 ชิ้น | 19 วัน | 10 | 10 | H0,5/10 | สำหรับการร้อยครั้งเดียว | 10.0 | |||
฿ 3,653.27 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | H0,5/6 | สำหรับการร้อยสายไฟ 1 เส้น | 6.0 | |
฿ 3,653.27 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | H0,5/10 | สำหรับการร้อยสายไฟ 1 เส้น | 10.0 |
กำลังโหลด …
ชนิด | หางปลา ไม่มีฝาปิด | รูปทรง | แขนเสื้อ | Series | แขนเสื้อ H |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(φ) | 1 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 2.1 | ขนาด AWG(AWG) | 20 |
มาตรฐาน ตัวแทน | CSA | สอดคล้องขนาด ขดลวด(ตารางมิลลิเมตร) | 0.5 | วัสดุ | ทองแดง (ชุบดีบุก) |
ประเภท บรรจุภัณฑ์ | ไม่มีกระดาษหุ้ม | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 1000 | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°C) | 105 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง