(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ใช้ระบายอากาศและกันน้ำกระเซ็นให้กับตู้ไฟฟ้า และตู้สวิตช์บอร์ดในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
[คุณสมบัติ]
- ไม่ต้องเจาะช่องระบายอากาศที่ตัวตู้
- ติดเข้าไปหลังประกอบตู้เสร็จแล้วได้
- รวมบานเกล็ดระบายอากาศ และที่ครอบกันน้ำกระเซ็นไว้ในชิ้นเดียว จึงมีคุณสมบัติกันน้ำตามมาตรฐาน JIS C 4602 / JIS C 0920 (การทดสอบการป้องกันน้ำกระเซ็น)
- นอกจากนี้ยังมีบานเกล็ดระบายอากาศสแตนเลส
รหัสสินค้า |
---|
G2-15BF |
G2-15BF-AS |
G2-15BFS |
G2-20BF |
G2-20BF-AS |
G2-20BFS |
G2-30BF |
G2-30BF-AS |
G2-30BFP2S |
G2-30BFS |
G2-45BF |
G2-45BF-AS |
G2-45BFS |
G2-2015BF |
G2-2015BF-AS |
G2-2015BFS |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | กว้าง x สูง x ยาว (มิลลิเมตร) | กระบวนการเตรียมผิว วัสดุ/ พื้นผิว | วัสดุ/ สเปค แกลเลอรี่ ระบบระบายอากาศ (มิลลิเมตร) | วัสดุ / สเปค ฝาครอบป้องกันการดูด (มิลลิเมตร) | วัสดุ/ สเปค กด เฟรม ตัวเครื่อง หลัก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,617.28 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | Steel Sheet | กว้าง 200 x สูง 250 | เพลทเหล็กกล้า | เพลทเหล็กกล้า 2.3 | เพลทเหล็กกล้า 1.6 | เพลทเหล็กกล้า 1.6 | ||
฿ 14,445.94 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | Stainless | กว้าง 200 x สูง 250 | สแตนเลส | สแตนเลส 1.5 | สแตนเลส 1.5 | สแตนเลส 1.5 | ||
฿ 9,185.03 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | Steel Sheet | กว้าง 200 x สูง 250 | เพลทเหล็กกล้า | สแตนเลส 1.5 | เพลทเหล็กกล้า 1.6 | เพลทเหล็กกล้า 1.6 | ||
฿ 6,719.06 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | Steel Sheet | กว้าง 250 x สูง 250 | เพลทเหล็กกล้า | เพลทเหล็กกล้า 2.3 | เพลทเหล็กกล้า 1.6 | เพลทเหล็กกล้า 1.6 | ||
฿ 19,404.50 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | Stainless | กว้าง 250 x สูง 250 | สแตนเลส | สแตนเลส 1.5 | สแตนเลส 1.5 | สแตนเลส 1.5 | ||
฿ 10,161.53 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | Steel Sheet | กว้าง 250 x สูง 250 | เพลทเหล็กกล้า | สแตนเลส 1.5 | เพลทเหล็กกล้า 1.6 | เพลทเหล็กกล้า 1.6 | ||
฿ 10,878.20 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | Steel Sheet | กว้าง 350 x สูง 250 | เพลทเหล็กกล้า | เพลทเหล็กกล้าชุบสังกะแบบใช้ไฟฟ้า 2.3 | เพลทเหล็กชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า 1.6 | เพลทเหล็กกล้า 1.6 | ||
฿ 25,753.88 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | Stainless | กว้าง 350 x สูง 250 | สแตนเลส | สแตนเลส 1.5 | สแตนเลส 1.5 | สแตนเลส 1.5 | ||
฿ 12,027.13 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | SUS304 1.5 | กว้าง 350 x สูง 250 | SUS304 1.5 | SUS304 1.5 | โพลีโพรพีลีน | SUS304 1.5 | ||
฿ 15,171.59 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | Steel Sheet | กว้าง 350 x สูง 250 | เพลทเหล็กกล้า | สแตนเลส 1.5 | เพลทเหล็กชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า 1.6 | เพลทเหล็กกล้า 1.6 | ||
฿ 10,938.67 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | Steel Sheet | กว้าง 500 x สูง 250 | เพลทเหล็กกล้า | เพลทเหล็กชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า 1.6 | เพลทเหล็กชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า 1.6 | เพลทเหล็กกล้า 1.6 | ||
฿ 28,172.69 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | Stainless | กว้าง 500 x สูง 250 | สแตนเลส | สแตนเลส 1.5 | สแตนเลส 1.5 | สแตนเลส 1.5 | ||
฿ 18,195.10 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | Steel Sheet | กว้าง 500 x สูง 250 | เพลทเหล็กกล้า | สแตนเลส 1.5 | เพลทเหล็กชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า 1.6 | เพลทเหล็กกล้า 1.6 | ||
฿ 6,187.44 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | Steel Sheet | กว้าง 250 x สูง 200 | เพลทเหล็กกล้า | เพลทเหล็กกล้าชุบสังกะแบบใช้ไฟฟ้า 2.3 | เพลทเหล็กชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า 1.6 | เพลทเหล็กกล้า 1.6 | ||
฿ 12,825.34 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | Stainless | กว้าง 250 x สูง 200 | สแตนเลส | สแตนเลส 1.5 | สแตนเลส 1.5 | สแตนเลส 1.5 | ||
฿ 8,157.03 | CONTROL CONSOLE ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | Steel Sheet | กว้าง 250 x สูง 200 | เพลทเหล็กกล้า | สแตนเลส 1.5 | เพลทเหล็กชุบสังกะสีแบบใช้ไฟฟ้า 1.6 | เพลทเหล็กกล้า 1.6 |
กำลังโหลด …
มาตรฐาน | IP45 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง