(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· พินเทอร์มินอล ชนิด PCE เปลือย
รหัสสินค้า |
---|
PC2005-F |
PC2005-M |
PC4020-F |
PC4020-M |
PCE4020-M |
PCE5020-F |
PCE5020-M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด (AWG) | การเคลือบผิว ฉนวนกันความร้อน (สี) | รูปทรง รายละเอียด | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (มิลลิเมตร) | ขนาด F (มิลลิเมตร) | สอดคล้องขนาด ขดลวด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 458.33 | CRIMPINGTERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.7 | 24.5 | 20-18 | ใส | หางปลา หัวเสียบ ก้านไม้ขีด PC แบบฝัง ประเภท F | 2.0 | 13.0 | 0.5-0.75 มม. ² | ||
฿ 465.00 | CRIMPINGTERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1.7 | 26.5 | 20-18 | ใส | หางปลา หัวเสียบ ก้านไม้ขีด แบบฝัง PC M-type | 2.0 | 15 | 0.5-0.75 มม. ² | ||
฿ 583.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.4 | 26.2 | 14 | สีน้ำเงิน | หางปลา หัวเสียบ ก้านไม้ขีด PC แบบฝัง ประเภท F | 3.95 | 15 | 2.0 มม. ² | ||
฿ 592.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.4 | 27.7 | 14 | สีน้ำเงิน | หางปลา หัวเสียบ ก้านไม้ขีด แบบฝัง PC M-type | 4.0 | 16.5 | 2.0 มม. ² | ||
฿ 615.00 | CRIMPINGTERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.4 | 25.2 | 14 | สีน้ำเงิน | หางปลา หัวเสียบ ก้านไม้ขีด Exposure ประเภท PCE M | 4.0 | 13.0 | 2.0 มม. ² | ||
฿ 798.00 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.4 | 31.5 | 14 | สีน้ำเงิน | หางปลา หัวเสียบ ก้านไม้ขีด Exposure ประเภท PCE F | 4.95 | 20.3 | 2.0 มม. ² | ||
฿ 669.72 | CRIMPING TERMINAL | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2.4 | 25.2 | 14 | สีน้ำเงิน | หางปลา หัวเสียบ ก้านไม้ขีด Exposure ประเภท PCE M | 5.0 | 13.0 | 2.0 มม. ² |
กำลังโหลด …
ชนิด | คอนเนคเตอร์ ชนิดแทรก | รูปทรง | ประเภทการแทรก | Series | หางปลา หัวเสียบ ก้านไม้ขีด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ ฉนวนกันความร้อน | ไนล่อน | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 100 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง