1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์สายไฟชนิดปลั๊ก【20-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

คอนเนคเตอร์สายไฟชนิดปลั๊ก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 360.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์สายไฟชนิดเสียบปลั๊กสำหรับระบบสายไฟในอาคาร มีความแน่นหนาสูงด้วยโครงสร้างสปริงหน้าสัมผัส 2 จุด ฝาครอบโปร่งใสทำให้ตรวจสอบสายไฟได้ด้วยสายตา

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ที่มีสัมผัสอ่อนนุ่มและมีความปลอดภัยสูงด้วยกลไกคอนเนคเตอร์ล็อคง่าย

รหัสสินค้า
QLX2
QLX3SALE
QLX4SALE
QLX5SALE
QLX6SALE
QLX8SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนพิน มาตรฐานที่แสดง จำนวนพร้อมแพ็ค
(ชิ้น)

฿ 360.24

CONNECTORS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102PSE / UL50

฿ 401.91

฿ 220.97

CONNECTORS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 103PSE / UL50

฿ 828.19

฿ 393.97

CONNECTORS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 104PSE / UL50

฿ 857.61

฿ 514.74

CONNECTORS 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 105PSE50

฿ 418.67

฿ 251.33

CONNECTORS 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 106PSE20

฿ 547.69

฿ 328.72

CONNECTORS 1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 108PSE20

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงคอนเนคเตอร์ แบบกลม ตัวย่อของซีรีส์คอนเนคเตอร์ P · Q · R พิน/หน้าสัมผัสที่ใช้งานได้ ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)
การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 20 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 300
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ การแทรก ทิศทางการเชื่อมต่อ แบบตรง ฟังก์ชั่นการป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA
ชนิด คอนเนคเตอร์