(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซีรีส์ SVR แหล่งจ่ายไฟเสถียรของไทริสเตอร์ 100V ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
รหัสสินค้า |
---|
SVR-1000 |
SVR-2000 |
SVR-3000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (kVA) | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 34,799.23 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 1 | 250 | 145 | 180 | ||
฿ 54,725.03 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 2 | 320 | 180 | 230 | ||
฿ 69,821.81 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 13 วัน | 3 | 320 | 180 | 230 |
กำลังโหลด …
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 1 เฟส เดียว / ม้วนเดียว | แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) | AC100 | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) | AC100 |
---|---|---|---|---|---|
การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง | NA | มี / ไม่มี เคส | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง