1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หม้อแปลง ซีรีส์ PAL-EP สำหรับใช้ในต่างประเทศ

หม้อแปลง ซีรีส์ PAL-EP สำหรับใช้ในต่างประเทศ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,729.46/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หม้อแปลง ในต่างประเทศ
[คุณสมบัติ]
· แรงดันขาเข้า: AC-220 ถึง 230 V / แรงดัน Output: 100 V AC.
· ฟังก์ชั่น การป้องกันของ เบรกเกอร์ ไม่ใช่ ฟิวส์
·ใช้แกน toroidal (แกนเหล็กวงแหวนที่ไม่ได้เจียระไน) จึงมีน้ำหนักเบาและกะทัดรัดกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป
·ใส่รหัส 1.3 ม.
[การใช้งาน]
·สินค้าในญี่ปุ่นสามารถนำไปใช้ในต่างประเทศได้
·ผลิตภัณฑ์เครื่อง ใช้ ไฟฟ้าที่ รองรับการใช้งาน อุปกรณ์ AV คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล เครื่องพิมพ์ ผ้าห่ม แบบใช้ไฟฟ้า เครื่องเป่าลมร้อนอบแห้ง บนโต๊ะอาหารตู้เย็นโคทัตสึหม้อหุงข้าว ชนิดแผ่นเพลท ร้อนเตาอบไมโครเวฟ ฯลฯ

รหัสสินค้า
PAL-1000EPSALE
PAL-1500EP
PAL-500EP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความจุ
(kVA)
แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)

฿ 7,959.58

฿ 6,330.25

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 113580175

฿ 11,169.03

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1.514588180

฿ 6,729.46

POWER SUPPLY TRANSFORMER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 0.5112070170

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนเฟส / คดเคี้ยว 1 เฟส เดียว / ม้วนเดียว แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) AC 220 ถึง 230 แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) AC100
การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง NA มี / ไม่มี เคส มี รูปทรง ปลั๊กอินพุต ขาพินกลม/C2