(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
220 ถึง 240 V และ 110 ถึง 130 V ที่เบาที่สุดสำหรับ หม้อแปลง ในภูมิภาคและต่างประเทศ
[คุณสมบัติ]
·ขนาดเล็กและ น้ำหนักเบา
· เมาส์-20 คือ แรงดันขาเข้า: AC-220 ถึง 240 V / แรงดัน Output: AC-100V
· เมาส์-60 คือ แรงดันขาเข้า: AC110 ถึง 130 V / แรงดัน Output: AC-100V
·น้ำหนัก 290 กรัมพกพาง่ายใช้ชาร์จระบบเกมและโทรศัพท์มือถือได้
รวมสายไฟเข้า 50 ซม.
[การใช้งาน]
· เมาส์-20 ใช้สำหรับภูมิภาคที่ใช้ รูปทรง ปลั๊ก C-2 เป็นหลักเช่นจีนฝรั่งเศสและเยอรมนี
· NIYSE-60 ใช้สำหรับภูมิภาคที่ใช้รูปทรงปลั๊กแบบ A-2 เช่น ไต้หวัน จีน และฮาวาย
·แบตเตอรี่สำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานได้ระบบเกมเครื่องเล่น CD / MD เครื่องโกนหนวดอะแดปเตอร์ AC เครื่องต้มคอนแทคเลนส์กล้องวิดีโอกล้องดิจิตอล ฯลฯ
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 1 เฟส เดียว / ม้วนเดียว | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) | AC100 | การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง | NA |
---|---|---|---|---|---|
มี / ไม่มี เคส | มี | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 39 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 77 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 54 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง