(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซีรี่ส์ SJ21-E ฝาปิด เทอร์มินอลบล็อค ต่อ (แบบเกลียวขึ้น) ซึ่งได้กลายเป็นหนึ่งเดียวกับฝาครอบป้องกัน เวลาทำงานสั้นลงกว่ายี่ห้ออื่นอย่างมาก เนื่องจากมีการ อุปกรณ์สายไฟ โดยไม่ต้องขันสกรู
รหัสสินค้า |
---|
SJ21-1000E |
SJ21-100E |
SJ21-1500E |
SJ21-2000E |
SJ21-200E |
SJ21-3000E |
SJ21-300E |
SJ21-4000E |
SJ21-5000E |
SJ21-500E |
SJ21-750E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (kVA) | ประเภท ฉนวนกันความร้อน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,393.17 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 1 | ประเภท E | 180 | 146 | 145 | ||
฿ 2,726.77 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 0.1 | ประเภท | 102 | 96 | 103 | ||
฿ 12,788.18 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 1.5 | ประเภท E | 170 | 180 | 183 | ||
฿ 14,251.12 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 2 | ประเภท E | 190 | 180 | 183 | ||
฿ 3,461.17 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 0.2 | ประเภท | 117 | 108 | 118 | ||
฿ 19,437.55 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 3 | ประเภท B | 200 | 200 | 220 | ||
฿ 4,068.39 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | ประเภท | 110 | 128 | 131 | ||
฿ 26,658.92 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 4 | ประเภท B | 220 | 250 | 240 | ||
฿ 30,724.57 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 5 | ประเภท B | 240 | 250 | 240 | ||
฿ 5,669.14 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 0.5 | ประเภท E | 122 | 146 | 145 | ||
฿ 7,425.97 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 23 วัน | 0.75 | ประเภท E | 160 | 146 | 145 |
กำลังโหลด …
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 1 เฟส/ สองคดเคี้ยว | แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) | AC180-200-220 | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) | AC100-110-115 |
---|---|---|---|---|---|
การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง | มี | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | ขั้วต่อแบบหัวสกรู บล็อค | มี / ไม่มี เคส | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง