(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หม้อแปลง พาวเวอร์ซัพพลาย ชนิดแห้ง หลาย 1 เฟส
[คุณสมบัติ]
·แรงดันไฟฟ้าหลักที่จดสิทธิบัตรแล้ว 440 V-400 V-380 V-0 / แรงดันไฟฟ้ารอง 220 V-200 V-0-E สำหรับ เทอร์มินอลบล็อค ขันเกลียว
·รองรับสูงสุด 10 KVA
· เทอร์มินอลบล็อค ต่อ ( ชนิดสกรู ขึ้น) แบบรวม กับ ฝาครอบป้องกัน
·ด้วย โล่กำบัง ไฟฟ้าสถิต
·การเชื่อมต่อโดยไม่ต้องถอดฝาปิดและ สกรู ออกทำให้งานลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับ เทอร์มินอลบล็อค ทั่วไป
[การใช้งาน]
·ใช้สำหรับแผง อุปกรณ์ควบคุม ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
PC42-50E |
PC42-100E |
PC42-200E |
PC42-300E |
PC42-500E |
PC42-750E |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความจุ (kVA) | ประเภท ฉนวนกันความร้อน | แนวตั้ง มิติ (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,880.77 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 0.05 | ประเภท | 95 | 77 | 92 | ||
฿ 2,227.55 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.1 | ประเภท | 102 | 96 | 103 | ||
฿ 2,651.40 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.2 | ประเภท | 117 | 108 | 118 | ||
฿ 3,091.62 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.3 | ประเภท | 110 | 128 | 131 | ||
฿ 4,231.38 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.5 | ประเภท E | 122 | 146 | 145 | ||
฿ 5,787.24 | POWER SUPPLY TRANSFORMER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 0.75 | ประเภท E | 150 | 146 | 145 |
กำลังโหลด …
จำนวนเฟส / คดเคี้ยว | 1 เฟส/ สองคดเคี้ยว | แรงดันไฟฟ้าปฐมภูมิ(V) | AC380-400-440 | แรงดันไฟฟ้าทุติยภูมิ(V) | AC200-220 |
---|---|---|---|---|---|
การ ปรากฏตัวของ โล่กำบัง | มี | รูปทรงเทอร์มินอลอินพุต/ เอาต์พุต | ขั้วต่อแบบหัวสกรู บล็อค | มี / ไม่มี เคส | NA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง