(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับอุปกรณ์ขนาดเล็ก PUP สัญญาณไฟหมุนขนาดเล็กพิเศษ มีคุณสมบัติการออกแบบที่ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
RUP-12-Y |
RUP-100-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | สี | มาตรฐาน ตัวแทน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,545.62 ฿ 2,055.75 | SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 V DC | สีเหลือง | CE | ||
฿ 4,138.99 ฿ 2,483.81 | SIGNAL TOWER BUZZER LIGHT | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 100 V AC | สีแดง | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง ส่วนที่เปล่งแสง | รูปทรง จรวด | ขนาด(φ) | 82 | แหล่งกำเนิดแสง | หลอดไฟฟ้า |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | ขั้ว | Buzzer (รวมถึง) | NA | ระบบไฟส่องสว่าง/ กะพริบ | ระบบไฟส่องสว่าง |
การหมุน | มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง