1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สวิตช์เท้าเหยียบ (วงกลม), ซีรีส์ KFU

สวิตช์เท้าเหยียบ (วงกลม), ซีรีส์ KFU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 841.79/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์เท้าเหยียบที่สามารถใช้งานได้ถี่อย่างน่าเชื่อถือ
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์เท้าเหยียบแบบกลมขนาดเล็กและน้ำหนักเบาที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งสามารถใช้งานได้ในทุกตำแหน่งตลอด 360° จึงไม่เพียงเหมาะสำหรับการใช้งานด้วยเท้าเท่านั้น แต่เหมาะสำหรับการใช้งานด้วยมือด้วย
· ฝาครอบมีสีแดงสดหรือสีดำ
· ด้านล่างมีแผ่นเหล็กกล้าพร้อมขายาง ทำให้มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบาโดยที่ยังคงทำงานได้อย่างมั่นคง
นอกจากนี้ยังมีชนิดกันน้ำและวงจรคู่
· รูปทรงกลม สร้างขึ้นโดยเน้นการใช้งานจริง ทำให้คุณรู้สึกล้าน้อยลงและพร้อมสำหรับการทำงานที่ยาวนาน
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับสวิตช์เปิด/ปิดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ OA, อุปกรณ์การแพทย์ เครื่องมือกล ฯลฯ

รหัสสินค้า
KFU1-2SALE
KFU1B
KFU1RSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส

฿ 2,727.87

฿ 1,636.99

FOOT SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ชนิดสองชุด: แดงดำ1c x 2

฿ 841.79

FOOT SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ชนิดพื้นฐาน: สีดำ1c

฿ 929.53

฿ 544.80

FOOT SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ชนิดพื้นฐาน: สีแดง1c

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ แบบกลม แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน(V) AC250V/6A วิธีการใช้งาน(N) 12
การดำเนินการ หน้าสัมผัส ชั่วขณะ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) 0–40 ความชื้นสัมพัทธ์(%) 45 ถึง 85
ตัวแทน มาตรฐาน PSE