(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เต้ารับ (ทำจาก แผ่นเหล็ก ) ใน คลองเลื่อย สายไฟ พร้อมปลั๊ก ใบมีดลบคม แบนมีตัวยึด 15 A x 10 ช่องเสียบ และสามารถติดตั้งบน ชั้นวางของ ขนาด 19 นิ้ว 1U
[คุณสมบัติ]
·อุปกรณ์อเนกประสงค์คุณภาพสูงประสิทธิภาพสูงสำหรับจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์เครื่องเสียง IT และ OA พร้อมขายึดชั้นวาง
· 19 มาตรฐาน EIA 1U สอดคล้องตามมาตรฐาน
รูปทรง ปลั๊ก | A-3 | รูปทรงช่องเสียบ | A-3 รักษาการป้องกัน | จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | 10 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวสายไฟ(ม.) | 3 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 |
ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) | จำนวนแกน | 3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HKC0530 ในชุด เต้ารับ บาร์ 1U มาตรฐาน ป้องกันลื่นหลุด คลองเลื่อย สายไฟ 15 A × 10 พอร์ตเชื่อมต่อ พร้อมปลั๊ก ใบมีดลบคม แบน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง