(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แผ่นเพลท ผนังสำหรับ ตัวล็อคบิด 15 A / 20 A เต้ารับ (⌀34.5 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 34.5 มม.))
[คุณสมบัติ]
· มีข้อบ่งชี้ของทิศทางการผสมพันธุ์การหมุนบน พื้นผิว แผ่นเพลท
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้เป็นฝาปิดสำหรับปิดช่องรับบนผนัง
รหัสสินค้า |
---|
1141-1A |
1141A |
1141A-100 |
1141A-200 |
1141N |
1141N-100 |
1141N-200 |
141-1A |
141A |
141S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สี | วัสดุ | ระยะพิทช์ติดตั้ง เต้ารับ ติดตั้ง (l) (มิลลิเมตร) | จำนวน เต้ารับ ติดตั้งที่เมาท์ (ชิ้น) | บังคับกล่อง | เนื้อหาการแสดงผล พื้นผิว | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 395.83 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เงิน | โลหะใหม่ (อะลูมิเนียม) | 101 | 2 | สำหรับ 2 ชิ้น | ปล่อย <=> ล็อค | 120 | ||
฿ 197.92 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เงิน | โลหะใหม่ (อะลูมิเนียม) | 101 | 1 | สำหรับ 1 ชิ้น | ปล่อย <=> ล็อค | 120 | ||
฿ 194.51 | OA TAP AC CORD ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | เงิน | โลหะใหม่ (อะลูมิเนียม) | 101 | 1 | สำหรับ 1 ชิ้น | 100 V, → ล็อค | 120 | ||
฿ 194.51 | OA TAP AC CORD ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | เงิน | โลหะใหม่ (อะลูมิเนียม) | 101 | 1 | สำหรับ 1 ชิ้น | 200 V, → ล็อค | 120 | ||
฿ 170.05 | OA TAP AC CORD ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | สีขาว | ไนล่อน | 101 | 1 | สำหรับ 1 ชิ้น | -> ล็อค ล็อค | 120 | ||
฿ 156.83 | OA TAP AC CORD ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | สีขาว | ไนล่อน | 101 | 1 | สำหรับ 1 ชิ้น | 100 V, → ล็อค | 120 | ||
฿ 245.26 | OA TAP AC CORD ACCESSORIES | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | สีขาว | ไนล่อน | 101 | 1 | สำหรับ 1 ชิ้น | 200 V, → ล็อค | 120 | |
฿ 395.83 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | เงิน | โลหะใหม่ (อะลูมิเนียม) | 60.5 | 2 | สำหรับ 2 ชิ้น | ปล่อย <=> ล็อค | 120 | ||
฿ 197.92 | AC CONCENT | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | เงิน | โลหะใหม่ (อะลูมิเนียม) | 60.5 | 1 | สำหรับ 1 ชิ้น | ปล่อย <=> ล็อค | 120 | ||
฿ 174.17 | OA TAP AC CORD ACCESSORIES | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | เงิน | สเตนเลส | 60.5 | 1 | สำหรับ 1 ชิ้น | ดึง <=> ล็อค | 115 |
กำลังโหลด …
พิมพ์ | สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ เต้ารับ AC/ทางเข้า (อื่นๆ) | รองรับ รูปทรง เต้ารับ ติดตั้ง | ตะขอ 15 A / 20 A (φ34.5) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง