1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางปลั๊กไฟ เอนกประสงค์ , 6 ช่อง 15A แบบกันหลุด, ชุดสายไฟ พร้อมปลั๊ก Flat-Blade

POWER STRIPS

รางปลั๊กไฟ เอนกประสงค์ , 6 ช่อง 15A แบบกันหลุด, ชุดสายไฟ พร้อมปลั๊ก Flat-Blade
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,821.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชุดรางปลั๊กไฟพร้อมสายไฟ 15 A x 6 ช่องแบบกันหลุด, ปลั๊ก Flat-Blade และโครงสร้างที่รองรับการเดินสายไฟ และสายไฟ 3.5 mm22

[คุณสมบัติ]
· ใช้เคส ไนล่อนเรซิ่นทนไฟ และแรงกระแทก ซึ่งมีโครงสร้างที่รองรับการเดินสายไฟ และสายไฟ VCT 3.5 mm22
▪ มี ช่องเสียบ 6 ช่อง 2P มีกราวด์ 15 A และสามารถใช้งานโดยรวมได้สูงสุด 15 A

รหัสสินค้า
KC1334(5M)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,821.50

POWER STRIPS 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก A-3 รูปทรงช่องเสียบ A-3 รักษาการป้องกัน จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก 6
ความยาวสายไฟ(ม.) 5 พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125
ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) ญี่ปุ่น (PSE) จำนวนแกน 3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KC1334(5M) ในชุด รางปลั๊กไฟ เอนกประสงค์ , 6 ช่อง 15A แบบกันหลุด, ชุดสายไฟ พร้อมปลั๊ก Flat-Blade