(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวยึดรางปลั๊ก 15 A x 4 พอร์ตนี้สามารถเชื่อมต่อกับสายไฟ 5.5 มม. ²และสามารถต่อสายเป็นส่วนหนึ่งของระบบป้อนผ่าน
[คุณสมบัติ]
·รางปลั๊กที่สายไฟมีโครงสร้างรองรับสาย VCT 5.5 ตร.มม.
·มี ช่องเสียบ 4 ด้านและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่ต้องการการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้เช่น พื้น เข้าฟรี
·สามารถใช้งานได้ทั้งหมด 15 A ตาม ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ 2 ที่ต่อสายดิน, ระดับ 15 A
รูปทรงช่องเสียบ | A-3 รักษาการป้องกัน | จำนวนช่องแทรก / ช่องเปิดแยก | 4 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | ประเทศที่รองรับ (มาตรฐาน) | ญี่ปุ่น (PSE) | จำนวนแกน | 3 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AU1130 ในชุด เต้ารับสายไฟฝังพื้น ชนิด ป้องกันหลุด 15A × 4 เต้ารับ ไม่มีสายไฟ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง