(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การออกแบบกะทัดรัด ใช้พื้นที่ติดตั้งเพียงเล็กน้อย
สามารถกันกระแทกได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภายในระยะหมุน 120°
การใช้มือขวา/มือซ้าย (ทั้งแผนภาพและภาพถ่ายแสดงการใช้มือขวา)
รหัสสินค้า |
---|
B-887-40K-L |
B-887-40K-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | หมายเหตุ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,123.00 | SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 29 วัน | ใช้มือซ้าย | ||
฿ 1,123.00 | SHOCK ABSORBER | 1 ชิ้น | 29 วัน | ใช้มือขวา |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ซิงค์อัลลอย (ZDC) | การขัดเงา | ชุบสังกะสีเคลือบโครเมต (MZZn-C) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | 0 ถึง 40 |
---|---|---|---|---|---|
อุณหภูมิการเก็บรักษา(°C) | -20 ถึง 60 | แรงบิด โหลดไฟฟ้า จัดอันดับ(ไม่มี·) | 3.9 | เวลาปิด(วินาที) | 15 ±10 |
การทดสอบความอดทน | เวลาที่ใช้ในการปิด 1 วินาทีหรือนานกว่าใน 100,000 ครั้ง (อุณหภูมิห้อง) | มวล(ก.) | 200 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง