(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ฝาครอบ กระบอกสูบ เป็น คุณสมบัติ มาตรฐาน ให้ ความทนทาน ล็อค มากขึ้นฝาครอบ กระบอกสูบ ถูกเปิดขึ้นเพื่อให้ใช้งานง่าย
การติดฝาครอบป้องกันหิมะช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้ ผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่ที่มีหิมะตก
ยังป้องกันหิมะและน้ำเข้าภายใน ผลิตภัณฑ์
กระบอกสูบ TVC ใช้ กุญแจ ลักยิ้มอุปกรณ์ ล็อค มีชัตเตอร์กันฝุ่นและ กุญแจ สามารถ กลับด้านได้
การติดตั้งเหมือนกับ มือจับ สลักแม่เหล็ก FA-1810-C-2, FA-810-C-2, FA-1811 และ FA-811
รหัสสินค้า |
---|
FA-834-C-L-1 |
FA-834-C-S-1 |
FA-834-CV-L |
FA-834-CV-S |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | H (มิลลิเมตร) | หมายเหตุ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,323.00 | HANDLE CATCHES | 1 ชิ้น | 94 วัน | 36 | ตัวเครื่อง หลัก | 473 | ||
฿ 2,265.00 | HANDLE CATCHES | 1 ชิ้น | 25 วัน | 24 | ตัวเครื่อง หลัก | - | ||
฿ 1,471.00 | HANDLE CATCHES | 1 ชิ้น | 94 วัน | 66 | ฝาครอบป้องกันหิมะ | 118 | ||
฿ 1,452.00 | HANDLE CATCHES | 1 ชิ้น | 94 วัน | 63 | ฝาครอบป้องกันหิมะ | - |
กำลังโหลด …
กุญแจ | TVC230 | วัสดุ | อะลูมิเนียมอัลลอย (ADC) | พื้นผิว การขัดเงา | อบ (โลหะเงิน) |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์เสริม | ปุ่มกดสองตัว, ฝาปิด สกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง