(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปรับการควบคุมอย่างเหมาะสมโดยการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงสถานะ ตอบโจทย์ทั้งในด้านประสิทธิภาพและคุณภาพอย่างง่ายดาย กลุ่มผลิตภัณฑ์มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ชนิดเทอร์มินอลบล็อคสวมเร็วแบบ Push-in
[คุณสมบัติ]
· การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโดยอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงในระบบ (การควบคุมแบบปรับตัว: Adaptive Control)
· ติดตั้งพร้อมฟังก์ชั่นเฉพาะสำหรับเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ (เซนเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์และฟังก์ชั่นการปรับตัวกรอง อัตโนมัติ)
· ติดตั้งพร้อมฟังก์ชั่นเฉพาะสำหรับเครื่องอัดรีดขึ้นรูปเย็น (ระบบปรับสัญญาณเอาต์พุตน้ำระบายความร้อน)
· ข้อมูลชี้บ่ง (เวลาเปิดเครื่อง อุณหภูมิแวดล้อม และนับจำนวนสัญญาณ ON/OFF)
· ประสิทธิภาพพื้นฐานเหมือนกับรุ่นมาตรฐาน E5 □ C
· โครงสร้างแบบดึงออกเพื่อง่ายต่องานซ่อมบำรุง (เฉพาะเทอร์นอลบล็อคแบบขั้วต่อหัวสกรูเท่านั้น)
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท เอาต์พุต | ฟังก์ชั่น การตรวจจับความล้มเหลว | แรงดันไฟเลี้ยง (V) | เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม 1 | อินพุตเหตุการณ์ (จุด) | การแตก เครื่องทำความร้อน , ความสามารถในการตรวจจับข้อผิดพลาด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | ระบบสื่อสาร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 17,892.00 ฿ 12,166.56 | OMRONTEMPERATURECONTROLLERS | 1 ชิ้น | 50 วัน | กระแสไฟฟ้า | ไม่ | 100 ถึง 240 V AC | ปริมาณกระแสไฟลิเนียร์ | 2 | ไม่มี | RS-485 / 48×48 mm | ||
฿ 6,904.00 ฿ 4,401.30 | TEMPERATURE CONTROLLER | 1 ชิ้น | 45 วัน | กระแสไฟฟ้า | - | 100 ถึง 240 V AC | ปริมาณกระแสไฟลิเนียร์ | 2 | - | RS-485 | ||
฿ 11,016.00 ฿ 7,490.88 | OMRONTEMPERATURECONTROLLERS | 1 ชิ้น | 50 วัน | ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | ไม่ | 100 ถึง 240 V AC | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 12,394.00 ฿ 8,427.92 | OMRONTEMPERATURECONTROLLERS | 1 ชิ้น | 50 วัน | ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | เครื่องทำความร้อน แตก / รายละเอียด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 100 ถึง 240 V AC | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR) | 2 | 1 | ไม่มี | ||
฿ 15,335.00 ฿ 10,427.80 | OMRONTEMPERATURECONTROLLERS | 1 ชิ้น | 50 วัน | ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | เครื่องทำความร้อน แตก / รายละเอียด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 100 ถึง 240 V AC | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR) | ไม่มี | 1 | RS-485 / 48×48 mm | ||
฿ 11,016.00 ฿ 7,490.88 | OMRONTEMPERATURECONTROLLERS | 1 ชิ้น | 50 วัน | ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | ไม่ | 24 VAC/DC | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR) | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 12,394.00 ฿ 8,427.92 | OMRONTEMPERATURECONTROLLERS | 1 ชิ้น | 50 วัน | ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | เครื่องทำความร้อน แตก / รายละเอียด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 24 VAC/DC | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR) | 2 | 1 | ไม่มี | ||
฿ 15,335.00 ฿ 10,427.80 | OMRONTEMPERATURECONTROLLERS | 1 ชิ้น | 50 วัน | ไดรฟ์ แรงดัน Output SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | เครื่องทำความร้อน แตก / รายละเอียด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 24 VAC/DC | เอาท์พุตแรงดันไฟฟ้า (สำหรับขับเคลื่อน SSR) | ไม่มี | 1 | RS-485 / 48×48 mm | ||
฿ 9,163.00 ฿ 4,966.35 | OMRONTEMPERATURECONTROLLERS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | หน้า หน้าสัมผัส รีเลย์ | ไม่ | 100 ถึง 240 V AC | เอาท์พุตกล่องรีเลย์ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 12,353.00 ฿ 8,400.04 | OMRONTEMPERATURECONTROLLERS | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน้า หน้าสัมผัส รีเลย์ | เครื่องทำความร้อน แตก / รายละเอียด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 100 ถึง 240 V AC | รีเลย์ พุท เอาต์พุต$ เอา รีเลย์ เอาต์พุต | 2 | 1 | ไม่มี | ||
฿ 15,335.00 ฿ 10,427.80 | OMRONTEMPERATURECONTROLLERS | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน้า หน้าสัมผัส รีเลย์ | เครื่องทำความร้อน แตก / รายละเอียด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 100 ถึง 240 V AC | เอาท์พุตกล่องรีเลย์ | ไม่มี | 1 | RS-485 / 48×48 mm | ||
฿ 10,197.00 ฿ 7,647.75 | TEMPERATURE CONTROLLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | หน้า หน้าสัมผัส รีเลย์ | - | 100 ถึง 240 V AC | รีเลย์ พุท เอาต์พุต$ เอา รีเลย์ เอาต์พุต | ไม่มี | - | RS-485 | ||
฿ 10,180.00 ฿ 6,923.42 | OMRONTEMPERATURECONTROLLERS | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน้า หน้าสัมผัส รีเลย์ | ไม่ | 24 VAC/DC | เอาท์พุตกล่องรีเลย์ | ไม่มี | ไม่มี | ไม่มี | ||
฿ 12,353.00 ฿ 8,400.04 | OMRONTEMPERATURECONTROLLERS | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน้า หน้าสัมผัส รีเลย์ | เครื่องทำความร้อน แตก / รายละเอียด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 24 VAC/DC | เอาท์พุตกล่องรีเลย์ | 2 | 1 | ไม่มี | ||
฿ 15,335.00 ฿ 10,427.80 | OMRONTEMPERATURECONTROLLERS | 1 ชิ้น | 50 วัน | หน้า หน้าสัมผัส รีเลย์ | เครื่องทำความร้อน แตก / รายละเอียด SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) | 24 VAC/DC | รีเลย์ พุท เอาต์พุต$ เอา รีเลย์ เอาต์พุต | ไม่มี | 1 | RS-485 / 48×48 mm |
กำลังโหลด …
วิธีการป้อนข้อมูล | เทอร์โมคัปเปิล / ตัวต้านทาน วัดอุณหภูมิแพลทินัม / เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ไม่สัมผัส / แรงดันไฟฟ้า / กระแสไฟฟ้า | วิธีการควบคุม | อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิด / อุปกรณ์ควบคุม PID พร้อมการจูนอัตโนมัติ | จำนวนจุด อุปกรณ์ควบคุม | 1 |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการตั้งค่า | ป้อน กุญแจ | เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม 2 | ไม่มี | จุด เอาต์พุต เสริม | เป็นกลาง 2 |
รูปทรง เทอร์มินอล | รุ่นแผงขั้วต่อสกรู | สเปค | 48×48 mm | ประเภทอินพุต | มัลติอินพุตเต็มรูปแบบ |
การส่ง เอาต์พุต | ไม่มี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง