(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แบรนด์ที่มีความแม่นยำสูง สต็อคแผ่นชิมสเเตนเลส ชิมเป็นเหล็กรีดเย็นแบบเต็มแข็ง ชนิด 302
การทดสอบความแข็งแบบรอคเวล: C40-45
ตรงกับ SAE-30302, AISI-T302, ASTM A-666
สุดยอดความทนต่อแรงดึง: 185,000psi นาที
วัสดุ | สแตนเลส | ความยาว | 1.25m | ความกว้าง | 150mm |
---|---|---|---|---|---|
ความหนา | 0.05mm | สี | สีแดง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 519-024 ในชุด แผ่นชิมสแเตนเลส
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง