(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวเครื่อง ชุบ สังกะสี
ยางสีฟ้าไม่ มาร์คกิ้ง
ช่วงการใช้งานปานกลางพร้อมผิวสังกะสีสดใส
เหล็กยึด เหล็กกล้า กดอัด พร้อม หัว ตลับลูกปืนเม็ดกลม
มีตัว ป้องกัน เกลียว สำหรับล้อเลื่อนล้อ ไนล่อน
ก้าน เกลียว และตัวเลือกการ ข้อต่อฟิตติ้ง แผ่นเพลท สามเหลี่ยม
โหลดไฟฟ้า น้ำหนักได้ 27 - 680 กก
ตัวเลือกเบรกเท้าแบบปลายคู่สำหรับขนาด 100 มม
รัศมีการหมุนของลูกล้อเบรกเพิ่มขึ้น 29 มม.
ขนาด ล้อ ตั้งแต่ 50 มม. ถึง 150 มม
การใช้งาน | อุตสาหกรรม | ศูนย์ซ่อม | 83 x 35 มม | ความสูงโดยรวม | 95 มม |
---|---|---|---|---|---|
แก้ไขขนาดรู | 8 มม | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ | 75 มม | Class น้ำหนัก | หน้าที่ปานกลาง |
จำนวนรูซ่อม | 4 | คุณสมบัติ | ไม่ มาร์คกิ้ง | พิกัดน้ำหนัก | 90 กิโลกรัม |
การหมุน | ยึดอยู่กับที่ | FIXING PLATE ขนาด แผ่น | 102 x 64 มม | ความกว้าง ล้อ | 32 มม |
รวมถึงเบรก | ไม่ | วัสดุ ยาง | ยาง | แก้ไขความยาวศูนย์ | 83 มม |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 196-4933 ในชุด ล้อเลื่อนคงที่รับน้ำหนักได้ 90 กก. เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 75 มม
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง