1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เทอร์โมสแตทพร้อมหน้าสัมผัส SPCO (รหัสสินค้า)

THERMOSTATS WITH SPCO CONTACTS

เทอร์โมสแตทพร้อมหน้าสัมผัส SPCO
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,292.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตัวควบคุมอุณหภูมิที่สามารถ สวิตช์ ระหว่างชุด การทำความร้อน และ ชุดหล่อเย็น
การ ติดตั้ง พื้นผิว เหมาะสำหรับงาน อุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์
สวิตช์ แน็ปแอ็คชั่นพร้อมการเปลี่ยนผู้ติดต่อ
Shunt Accelerator ช่วยลดการยิงเกิน
สามารถ ตั้งค่า Dial สำหรับการ คลองเลื่อย สูงสุด / นาที
การเปลี่ยนค่า การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ 0.5 ° C

รหัสสินค้า
375-0168 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,292.72

฿ 2,195.26

THERMOSTATS WITH SPCO CONTACTS 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อุณหภูมิสูงสุด +60 °C อุณหภูมิต่ำสุด +5 °C แรงดันไฟเลี้ยง 230 V ac
สวิตช์ การกำหนดค่า changeover หน้าสัมผัส คะแนน 10 A, 2 A, 4 A, 5 A ช่วงอุณหภูมิ +5 ถึง +60 ° C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 375-0168 ในชุด เทอร์โมสแตทพร้อมหน้าสัมผัส SPCO