1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เทอร์โมคัปเปิล Type J, K,N และ T ปลายเชื่อม หุ้มฉนวนใยแก้ว

เทอร์โมคัปเปิล Type J, K,N และ T ปลายเชื่อม หุ้มฉนวนใยแก้ว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 195.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เทอร์โมคัปเปิล ประเภท J, K, N และ T ปลาย รอยเชื่อมใยแก้ว แบบมีฉนวน
เทอร์โมคัปเปิลแบบเคเบิล Type K และ Type J จาก RS Pro
[คุณสมบัติ]
● เส้นผ่านศูนย์กลางโพรบ (mm.) : 0.3
● ช่วงการวัดอุณหภูมิ (°C) :
Type K -50 ถึง +600
Type J -50 ถึง +750
● ความยาวสาย (m.): 2
● มาตรฐาน : IEC 60584
● วัสดุ :
ปลอกหุ้ม - ใยแก้ว
[การใช้งาน]
ใช้งานได้หลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การอบชุบ, อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์, อุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น

รหัสสินค้า
621-2170SALE
621-2186SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท เทอร์โมคัปเปิล ตรวจจับอุณหภูมิสูงสุด

฿ 195.02

฿ 137.66

RS PRO TYPE K THERMOCOUPLE 1 ชิ้น 7 วัน 10K+400°C

฿ 215.65

฿ 152.23

GLASS FIBRE INSULATED 1 ชิ้น 7 วัน 10J+750°C

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ สายต่อปลายสาย สายเคเบิล ความยาว สายไฟ 2m เวลาตอบสนอง 0.7 วินาที