1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อินพุต เทอร์โมคัปเปิล เปิด / ปิด เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต คัปเปิล

THERMOCOUPLE INPUT

อินพุต เทอร์โมคัปเปิล เปิด / ปิด เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต คัปเปิล
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,764.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

RS pro เทอร์โมสตัทดิจิตอลพร้อม อุปกรณ์ควบคุม เปิด / ปิดมีขนาดกะทัดรัดคุ้มค่าและเหมาะสำหรับการใช้งานใน การทำความร้อน หรือทำความเย็นทั่วไปตัวควบคุมเทอร์โมคัปเปิลเปิด / ปิดเหมาะอย่างยิ่งในงานอุตสาหกรรมที่มีเซ็นเซอร์เทอร์โมคัปเปิล J
•ขนาด 35 x 77 มม
•อินพุต เซนเซอร์ เทอร์โมคัปเปิล J
• ชุด เดียว - คลองเลื่อย
•กะจุดศูนย์
•การตั้งค่าความล้มเหลวของ โพรบวัด สถานะ เอาต์พุต สามารถ คลองเลื่อย เป็นเปิดปิดหรือพัลส์ได้
• 0000 หรือ 000.0 หน่วยแสดงผล
•การตั้งค่า ออฟเซ็ท อินพุต เซนเซอร์
• รีเลย์ ออกเพื่อ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิ
•ตัวจับเวลาการป้องกัน ปั๊มลม - หน่วงเวลา
•ได้รับการรับรอง CE

รหัสสินค้า
124-1052 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 6,764.55

฿ 4,509.93

THERMOCOUPLE INPUT 1 ชิ้น 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนจุดอินพุต(ชิ้น) 1 อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด +50°C อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด 0°C
คะแนน IP IP20, IP65 ประเภทการ สายต่อปลายสาย สกรู ชนิดที่มีการยึดติด อุปกรณ์ติดตั้งตู้
ประเภท เอาต์พุต รีเลย์ ประเภทอินพุต เทอร์โมคัปเปิล ชนิด J พิสัย -30 ถึง +400 ° C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 124-1052 ในชุด อินพุต เทอร์โมคัปเปิล เปิด / ปิด เครื่องควบคุมความร้อน/เทอร์โมสตัต คัปเปิล