1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K แบบมีฉนวน แร่ IEC พร้อมปลอกโลหะ iconel 600 เปลือก แบบมีฉนวน พีวีซี

เทอร์โมคัปเปิล ชนิด K แบบมีฉนวน แร่ IEC พร้อมปลอกโลหะ iconel 600 เปลือก แบบมีฉนวน พีวีซี
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,433.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

จาก RS pro เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล Type K หรือโพรบที่เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 584เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัปเปิล เหล่านี้มีโครงสร้างที่ทนทานและ คุณสมบัติ เปลือก ยืดหยุ่น แบบมีฉนวน แร่ Iconel Alloy 600 รอบ โพรบวัด ที่สามารถงอและขึ้นรูปเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายเทอร์โมคัปเปิล มีทางแยกร้อนที่ไม่มีเหตุผลเพื่อลดการรบกวนทางไฟฟ้า
• แบบมีฉนวน ร้อนทางแยกเพื่อลดสัญญาณรบกวนทางไฟฟ้า
• ฉนวนกันความร้อน แร่เพื่อ ความทนทาน และ ความยืดหยุ่น
•เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 584
•มี ยืดหยุ่น สามารถดัดให้เข้า รูปทรง เพื่อการติดตั้งที่ง่าย
• Iconel alloy 600 เปลือก สำหรับอุณหภูมิในการทำงานสูงและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน

รหัสสินค้า
824-0635SALE
824-0641SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว โพรบวัด

฿ 2,433.02

฿ 1,622.09

TYPE K MINERAL THERMOCOUPLES 1 ชิ้น 7 วัน 10100 มม

฿ 3,114.78

฿ 2,076.62

TYPE K MINERAL THERMOCOUPLES 1 ชิ้น 7 วัน 10500mm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท เทอร์โมคัปเปิล K ประเภทการ สายต่อปลายสาย สายเคเบิล วัสดุ โพรบวัด อินโคเนล 600, สเตนเลส
ตรวจจับอุณหภูมิสูงสุด +1200°C ความยาว สายไฟ 1m เวลาตอบสนอง 0.8 วิ