(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]· การวางตำแหน่ง ของ แผ่นเพลท [วัสดุ] ตัวเครื่อง หลัก: SCM440 การบำบัด ไนไตรดื้งแบบอ่างเกลือ แคลมป์โบลท์: SCM435, ชุบแข็ง และ การอบคืนตัว, เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ ลูกบอล: SUJ2
รหัสสินค้า |
---|
CP730-0939LH |
CP730-0939SH |
CP730-1246SH |
CP730-1656LH |
CP730-1656SH |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านเข้า (มิลลิเมตร) | ความคลาดเคลื่อนของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านเข้า | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกด้านติดตั้ง (Ø) | บังคับ บุชชิ่ง เรียว | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,220.95 | IMA PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | G6 | 39 | CP735-0939L | ค่าพิกัดความเผื่อ: g6 | ||
฿ 4,789.62 | IMA PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 18 | - | 39 | CP735-0939S | ค่าพิกัดความเผื่อ: -0.02 ถึง -0.06 | ||
฿ 5,236.87 | IMA PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 22 | - | 46 | CP735-1246S | ค่าพิกัดความเผื่อ: -0.02 ถึง -0.06 | ||
฿ 6,563.47 | IMA PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 28 | G6 | 56 | CP735-1656L | ค่าพิกัดความเผื่อ: g6 | ||
฿ 6,131.69 | IMA PINS | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 28 | - | 56 | CP735-1656S | ค่าพิกัดความเผื่อ: -0.02 ถึง -0.06 |
กำลังโหลด …
รูปทรงพื้นฐาน | Flanged | รูปทรงหน้าตัดด้านเข้า | แบบกลม | รูปทรงปลายด้านเข้า | เรียว |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงด้านเข้า | ไม่ | รูปทรงด้านติดตั้ง | แบบตรง | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการแปรรูป บำบัดความร้อน ( กระบวนการแปรรูป ไนไตรด์อ่อน) |
กระบวนการอบด้วยความร้อน | ไม่ | วัสดุ | เหล็กกล้า | ประเภทเหล็กกล้า | SCM440 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง