1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดติดตั้ง ร่อง ลูกกลิ้งนำทาง S SS (รหัสสินค้า)

SUS JOINT FOR PIPE FLAME

ชุดติดตั้ง ร่อง ลูกกลิ้งนำทาง S SS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 308.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

· ลูกกลิ้งนำทาง พร้อม ตลับลูกปืน สำหรับซีรีส์ S
·ติดตั้งบนราง ฯลฯ เพื่อ ตำแหน่ง ชิ้นงานและเคลื่อนย้ายไปยังรางได้อย่างราบรื่น
·ชุดสำหรับติดตั้งเข้ากับ ร่อง GF SS

[วัสดุ]
· ลูกกลิ้งนำทาง:เรซิ่น
·ตัว สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะ:สเตนเลส
· โบลท์ น็อต:เหล็กกล้า
·ชิ้นส่วน คอนเนคเตอร์:อะลูมิเนียม อัดขึ้นรูป

รหัสสินค้า
GFK-N24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 308.55

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง หมุน ขันปิดให้แน่น ชนิด อุปกรณ์เสริม วัสดุ LDPE
ประเภท อุปกรณ์เสริม ชุดติดตั้ง สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFK-N24 ในชุด ชุดติดตั้ง ร่อง ลูกกลิ้งนำทาง S SS