(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· แม่เหล็กนีโอไดเมียมเป็นแม่เหล็กที่แข็งแรงที่สุด และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการลดขนาดและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์
· วัสดุอ่อนแอต่อการเกิดสนิมด้วยตัวเองและเสร็จสิ้นด้วยการชุบผิวนิกเกิล ด้วยคุณสมบัติการป้องกันการเกิดสนิมและ ความทนทานยอดเยี่ยมของเทคโนโลยีการการชุบผิว จึงไม่พบปัญหาใด ๆ ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ
·ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านล้ำสมัยต่างๆเช่นในโทรศัพท์มือถือ HDD รถยนต์ไฮบริดเป็นต้น
· ไม่มีข้อมูลการวัดแรงดึงดูดสำหรับหมายเลขรุ่นที่แสดงด้านล่าง ขอขอบคุณที่เข้าใจ
[NOA060]
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดึงดูด (ช่วง) (N) | แรงดึงดูด (เฉพาะ) (N) | ความสูง (มิลลิเมตร) | รัศมีรอบนอก R (มิลลิเมตร) | มุมโค้งภายใน r (มิลลิเมตร) | มุม กลาง (°) | รายละเอียด วัสดุ | ทิศทางการสะกดจิต | ความหนาแน่นฟลั๊กซ์แม่เหล็ก พื้นผิว (mT) | ขีด จำกัด อุณหภูมิใช้งาน (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,437.74 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 0.6 | 3 | 1.5 | 0.5 | 90 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก S เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน N | 221 | ≦85 | ||
฿ 1,437.74 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 0.6 | 3 | 1.5 | 0.5 | 90 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 221 | ≦85 | ||
฿ 2,528.94 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 9 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 16.6 | 26.6 | 3.5 | 0 | 60 | N35 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก S เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน N | 312 | ≦90 | ||
฿ 2,528.94 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 9 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 16.6 | 26.6 | 3.5 | 0 | 60 | N35 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 312 | ≦90 | ||
฿ 2,589.94 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 16.9 | 26.6 | 4.5 | 1.5 | 60 | N35 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 304 | ≦85 | ||
฿ 2,270.18 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 7.6 | 15 | 5 | 3 | 90 | N35 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 285 | ≦75 | ||
฿ 2,834.61 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 19.4 | 40 | 5 | 3 | 30 | N42SH | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก S เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน N | 272 | ≦120 | ||
฿ 2,834.61 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 19.4 | 40 | 5 | 3 | 30 | N42SH | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 272 | ≦120 | ||
฿ 2,593.99 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 9 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 2.9 | 19 | 5.5 | 4.5 | 90 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 158 | ≦50 | ||
฿ 1,437.77 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 0.8 | 1 | 5.9 | 1.7 | 85 | N35H | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก S เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน N | 222 | ≦195 | ||
฿ 1,437.77 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 0.8 | 1 | 5.9 | 1.7 | 85 | N35H | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 222 | ≦195 | ||
฿ 1,293.02 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 0.9 | 2 | 6 | 4 | 35 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก S เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน N | 337 | ≦95 | ||
฿ 1,365.41 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 3 | 5 | 6 | 4 | 35 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก S เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน N | 338 | ≦85 | ||
฿ 1,305.09 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 2.2 | 10 | 6 | 4 | 10 | N35 | ทิศทางความกว้าง | 206 | ≦120 | ||
฿ 1,504.15 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 4.1 | 10 | 6 | 4 | 35 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก S เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน N | 298 | ≦80 | ||
฿ 1,504.15 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 4.1 | 10 | 6 | 4 | 35 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 298 | ≦80 | ||
฿ 1,878.06 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 6.3 | 4 | 6.7 | 5 | 90 | N50 | ทิศทางความสูง | 398 | ≦80 | ||
฿ 2,613.87 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 12.7 | 4 | 6.7 | 5 | 180 | N50 | ทิศทางความสูง | 365 | ≦60 | ||
฿ 1,504.13 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 4.8 | 10 | 6.8 | 4.8 | 22.5 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก S เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน N | 297 | ≦85 | ||
฿ 1,504.13 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 4.8 | 10 | 6.8 | 4.8 | 22.5 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 297 | ≦85 | ||
฿ 2,722.42 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 12.5 | 2.5 | 7 | 1.25 | 120 | N52 | ทั้งสองหน้า 4 ขั้ว | 395 | ≦120 | ||
฿ 2,089.22 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 17.2 | 4 | 7 | 4.5 | 180 | N40 | ทิศทางความสูง | 392 | ≦95 | ||
฿ 3,088.17 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 18 | 9 | 7.5 | 3 | 90 | N52 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก S เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน N | 485 | ≦75 | ||
฿ 3,088.17 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 18 | 9 | 7.5 | 3 | 90 | N52 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 485 | ≦75 | ||
฿ 2,402.96 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 9.8 | 9 | 7.5 | 5 | 90 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 324 | ≦80 | ||
฿ 1,184.48 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 1.2 | 1 | 7.8 | 5.5 | 90 | N50 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก S เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน N | 240 | ≦85 | ||
฿ 1,184.48 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 1.2 | 1 | 7.8 | 5.5 | 90 | N50 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 240 | ≦85 | ||
฿ 2,537.64 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 30.1 ถึง 40.0 | 30.1 | 24 | 8 | 4 | 90 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 372 | ≦70 | ||
฿ 2,985.08 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 10 | 20 | 8 | 6 | 85 | N35SH | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 219 | ≦110 | ||
฿ 2,879.31 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 9.2 | 4 | 8.5 | 3 | 90 | N42H | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก S เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน N | 480 | ≦145 | ||
฿ 2,879.31 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 9.2 | 4 | 8.5 | 3 | 90 | N42H | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 480 | ≦145 | ||
฿ 1,878.08 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 7.3 | 1.8 | 8.7 | 4.3 | 80 | N48H | ทิศทางความสูง | 294 | ≦110 | ||
฿ 2,646.56 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 26.2 | 3 | 9 | 1.25 | 120 | N52 | ทั้งสองหน้า 4 ขั้ว | 433 | ≦120 | ||
฿ 2,985.09 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 30.1 ถึง 40.0 | 39.2 | 5 | 9 | 1.25 | 120 | N52 | ทั้งสองหน้า 4 ขั้ว | 512 | ≦120 | ||
฿ 3,249.43 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 29.7 | 30 | 9.4 | 6.2 | 90 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 295 | ≦60 | ||
฿ 2,807.30 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 10.3 | 12 | 9.5 | 7 | 95 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก S เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน N | 299 | ≦65 | ||
฿ 2,807.30 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 10.3 | 12 | 9.5 | 7 | 95 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 299 | ≦65 | ||
฿ 2,691.65 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 9 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 6.2 | 4.5 | 9.5 | 7.6 | 90 | N50 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก S เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน N | 324 | ≦65 | ||
฿ 2,691.65 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 9 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 6.2 | 4.5 | 9.5 | 7.6 | 90 | N50 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 324 | ≦65 | ||
฿ 1,576.52 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 5.1 | 10 | 11 | 9 | 18 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก S เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน N | 307 | ≦80 | ||
฿ 1,576.52 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 5.1 | 10 | 11 | 9 | 18 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 307 | ≦80 | ||
฿ 1,576.52 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | - | 10 | 11 | 9 | 18 | N40 | ทิศทางความกว้าง | 345 | ≦100 | ||
฿ 3,564.28 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 6.8 | 10 | 11 | 9 | 180 | N35 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก S เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน N | 229 | ≦60 | ||
฿ 3,564.28 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 6.8 | 10 | 11 | 9 | 180 | N35 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 229 | ≦60 | ||
฿ 2,968.65 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 12.5 | 3 | 11.5 | 8.5 | 180 | N35SH | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 365 | ≦145 | ||
฿ 2,694.30 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 9.8 | 19 | 11.8 | 9.6 | 110 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก S เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน N | 215 | ≦50 | ||
฿ 2,694.30 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 9.8 | 19 | 11.8 | 9.6 | 110 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 215 | ≦50 | ||
฿ 1,552.44 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 5.4 | 5 | 13 | 10.5 | 45 | N35 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก S เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน N | 348 | ≦85 | ||
฿ 1,552.44 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 5.4 | 5 | 13 | 10.5 | 45 | N35 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 348 | ≦85 | ||
฿ 4,096.13 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 50.1 ถึง 60.0 | 56.8 | 40 | 15 | 10 | 90 | N35H | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก S เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน N | 302 | ≦90 | ||
฿ 4,096.13 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 50.1 ถึง 60.0 | 56.8 | 40 | 15 | 10 | 90 | N35H | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 302 | ≦90 | ||
฿ 2,826.51 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 4 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 9.9 | 10 | 15 | 12.5 | 90 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 264 | ≦60 | ||
฿ 4,942.11 | NEODYMISUM MAGNET | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 50.1 ถึง 60.0 | 53.9 | 20 | 16.5 | 10.5 | 180 | N40H | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 405 | ≦90 | |||
฿ 4,306.75 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 26 | 30 | 20.5 | 17 | 90 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 205 | ≦50 | ||
฿ 3,566.16 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 26.4 | 27 | 20.5 | 17.25 | 59 | N42 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 235 | ≦50 | ||
฿ 3,768.63 | NEODYMISUM MAGNET | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 100.1 ถึง | 141.1 | 60 | 21.2 | 13.7 | 60 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 362 | ≦65 | |||
฿ 8,672.12 | NEODYMISUM MAGNET | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 100.1 ถึง | 137.2 | 60 | 21.2 | 13.7 | 120 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก S เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน N | 330 | ≦60 | |||
฿ 8,672.12 | NEODYMISUM MAGNET | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 100.1 ถึง | 137.2 | 60 | 21.2 | 13.7 | 120 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 330 | ≦60 | |||
฿ 2,850.87 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 18.3 | 10 | 22 | 18 | 45 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก S เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน N | 350 | ≦80 | ||
฿ 2,850.87 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 18.3 | 10 | 22 | 18 | 45 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 350 | ≦80 | ||
฿ 2,739.34 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 20.6 | 1 | 25 | 20 | 90 | N40 | ทิศทางความสูง | 128 | ≦50 | ||
฿ 5,147.00 | NEODYMISUM MAGNET | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 40.1 ถึง 50.0 | 44 | 30 | 25 | 20 | 120 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 259 | ≦50 | |||
฿ 2,826.85 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 21.9 | 15 | 25.5 | 21 | 22.5 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก S เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน N | 369 | ≦80 | ||
฿ 2,826.85 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 21.9 | 15 | 25.5 | 21 | 22.5 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 369 | ≦80 | ||
฿ 2,035.01 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 9.6 | 8 | 26 | 22.5 | 20 | N35 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก S เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน N | 325 | ≦85 | ||
฿ 2,035.01 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | ถึง 10.0 | 9.6 | 8 | 26 | 22.5 | 20 | N35 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 325 | ≦85 | ||
฿ 2,592.62 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 15.9 | 8 | 26 | 22.5 | 50 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก S เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน N | 311 | ≦70 | ||
฿ 2,592.62 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 6 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 15.9 | 8 | 26 | 22.5 | 50 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 311 | ≦70 | ||
฿ 1,685.11 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 10.2 | 5 | 30 | 25 | 7.5 | N50 | ทิศทางความสูง | 507 | ≦105 | ||
฿ 3,148.91 | NEODYMISUM MAGNET | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 70.1 ถึง 80.0 | 70.5 | 5 | 30 | 25 | 180 | N45 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 451 | ≦70 | |||
฿ 3,148.16 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 70.1 ถึง 80.0 | 77.4 | 5 | 31.6 | 20 | 75 | N50 | ทิศทางความสูง | 322 | ≦70 | ||
฿ 2,869.69 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 50.1 ถึง 60.0 | 51.9 | 5 | 35 | 26 | 90 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก S เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน N | 493 | ≦85 | ||
฿ 2,869.69 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 50.1 ถึง 60.0 | 51.9 | 5 | 35 | 26 | 90 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 493 | ≦85 | ||
฿ 3,359.41 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 100.1 ถึง | 115.6 | 10 | 40 | 20 | 30 | N50 | ทิศทางความสูง | 477 | ≦80 | ||
฿ 2,940.39 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 22.9 | 3 | 44 | 35 | 45 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก S เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน N | 478 | ≦100 | ||
฿ 2,940.39 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 20.1 ถึง 30.0 | 22.9 | 3 | 44 | 35 | 45 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 478 | ≦100 | ||
฿ 2,937.37 | NEODYMISUM MAGNET | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 40.1 ถึง 50.0 | 45.2 | 30 | 50 | 45 | 45 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก S เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน N | 207 | ≦50 | |||
฿ 3,589.72 | NEODYMISUM MAGNET | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 13 วัน | 10 | 10.1 ถึง 20.0 | 17.9 | 28 | 52 | 49 | 29 | N35 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 142 | ≦60 | ||
฿ 4,679.90 | NEODYMISUM MAGNET | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 40.1 ถึง 50.0 | 45.9 | 28 | 60 | 55 | 45 | N42H | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 201 | ≦75 | |||
฿ 5,223.21 | NEODYMISUM MAGNET | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 40.1 ถึง 50.0 | 46.9 | 30 | 60 | 55 | 45 | N42H | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก S เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน N | 180 | ≦75 | |||
฿ 5,223.21 | NEODYMISUM MAGNET | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 40.1 ถึง 50.0 | 46.9 | 30 | 60 | 55 | 45 | N42H | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 180 | ≦75 | |||
฿ 6,908.99 | NEODYMISUM MAGNET | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 100.1 ถึง | 137.2 | 30 | 75 | 65 | 45 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก S เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน N | 338 | ≦70 | |||
฿ 6,908.99 | NEODYMISUM MAGNET | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 100.1 ถึง | 137.2 | 30 | 75 | 65 | 45 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 338 | ≦70 | |||
฿ 2,927.42 | NEODYMISUM MAGNET | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 70.1 ถึง 80.0 | 76.4 | 25 | 190 | 160 | 3.6 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก S เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน N | 575 | ≦135 | |||
฿ 2,927.42 | NEODYMISUM MAGNET | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 70.1 ถึง 80.0 | 76.4 | 25 | 190 | 160 | 3.6 | N40 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก N เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน S | 575 | ≦135 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภทอาร์ค | ประเภท แม่เหล็ก (วัสดุ) | แม่เหล็ก โบรอนเหล็กนีโอดิเมียม | กระบวนการเตรียมผิว | การชุบนิเกิล |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง