1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปิ้นเหล็ก เหล็กกล้า / สเตนเลส【21-125 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ปิ้นเหล็ก เหล็กกล้า / สเตนเลส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 404.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สลักโรลพิน สปริง เหล็ก
[คุณสมบัติ]
·นี่คือพินที่สปริงในแนวรัศมีของพินโดยการรีดแผ่นยางยืดให้เป็นรูปทรงกระบอก ร่องมีลักษณะ แบบตรง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้สำหรับการ ข้อต่อฟิตติ้ง การวางตำแหน่ง ตัวหยุดหมุน ฯลฯ โดยการสอดเข้าไปในรูที่ไม่ต้องการ ความแม่นยำ มากนักและใช้ สปริง ของ ขาพิน

รหัสสินค้า
7001800318
7001800330
7001800835
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ความยาว

฿ 460.52

SCREW 1 แพ็ค

125 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา 318

฿ 460.52

SCREW 1 แพ็ค

75 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

ขอราคา 330

฿ 404.00

SCREW 1 แพ็ค

21 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

17 วัน 835

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง สปริงพิน วัสดุ เหล็กกล้า หน่วยขาย กล่อง, pkg