1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรูสกรูหัวทรัสเครื่องสแตนเลส (ปลายแบน / แบบเกลียวเต็ม)

สกรูสกรูหัวทรัสเครื่องสแตนเลส (ปลายแบน / แบบเกลียวเต็ม)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 549.89/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ ZF โครงโครงสร้าง อะลูมิเนียม สำหรับ ฐานรอง/แผ่นรอง เครื่องจักร
กรอบโครงสร้างอะลูมิเนียมยึดติดแบบแข็งที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับฐานเครื่องจักรมีความแข็งแรงเช่นเดียวกับเหล็กเชื่อม
[วัสดุ ] วัสดุอัดรีด อะลูมิเนียม ( ตัวเครื่อง) เหล็กกล้า / สเตนเลส (สลักเกลียว)

รหัสสินค้า
ZFK-651
ZFK-851
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเฟรมที่ใช้งาน เซ็ตสินค้า

฿ 549.89

SUS ZF-SF ADAPTER 1 ชิ้น 7 วัน ซีรี่ส์ลำแสง ZF 60 / SF-60 60 2SZF-SF อแดปเตอร์/ตัวแปลง, คาน A × 1 / ZF-SF อแดปเตอร์/ตัวแปลง B × 1 / สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (M8 × 20 มม.) × 4, (M8 × 12 มม.) × 2

฿ 638.18

SUS ZF-SF ADAPTER 1 ชิ้น 7 วัน ซีรี่ส์ลำแสง ZF 80 / SF-80 80 2SZF-SF อแดปเตอร์/ตัวแปลง, คาน A × 1 / ZF-SF อแดปเตอร์/ตัวแปลง B × 1 / สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (M8 × 18 มม.) × 4, (M8 × 12 มม.) × 2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อะลูมิเนียม (ตัวเครื่อง) / เหล็ก (โบลท์)