1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ ZF, โครง อะลูมิเนียม สำหรับ ฐานรอง/แผ่นรอง เครื่องจักร , น๊อตตัวเมีย (M5) ZFB-001

SUS ZF CLAMP/HOLDER/HOOK

ซีรีส์ ZF, โครง อะลูมิเนียม สำหรับ ฐานรอง/แผ่นรอง เครื่องจักร , น๊อตตัวเมีย (M5) ZFB-001
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 223.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ ZF โครงโครงสร้าง อะลูมิเนียม สำหรับ ฐานรอง/แผ่นรอง เครื่องจักร
กรอบโครงสร้างอะลูมิเนียมยึดติดแบบแข็งที่พัฒนาขึ้นโดยเฉพาะสำหรับฐานเครื่องจักรมีความแข็งแรงเช่นเดียวกับเหล็กเชื่อม
[วัสดุ อะลูมิเนียม วัสดุอัดรีด ( ตัวเครื่อง) / เหล็กกล้า (น็อต และ โบลท์)

รหัสสินค้า
ZFK-002
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 223.24

SUS ZF CLAMP/HOLDER/HOOK 1 ชิ้น 7 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อะลูมิเนียมเฟรม (ตัวเครื่อง) / เหล็ก (นัทและโบลท์) เฟรมที่ใช้งาน ซีรี่ส์ ZF 60-80-100 จำนวนร่อง 2
ความกว้างของร่อง(มิลลิเมตร) 6 เซ็ตสินค้า ZF T ร่อง SS W × 1 / ZF น๊อตตัวเมีย M5 × 1 / สกรูหัวจมหกเหลี่ยม (M5 × 10) × 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ZFK-002 ในชุด ซีรีส์ ZF, โครง อะลูมิเนียม สำหรับ ฐานรอง/แผ่นรอง เครื่องจักร , น๊อตตัวเมีย (M5) ZFB-001