(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ส่วน เรซิ่น
[วัสดุ]PCT ( โพลีเอสเตอร์ เรซิ่น เทอร์โมพลาสติก หุ้มด้วยแก้ว)
[สี]สีดำ
[อุณหภูมิการเสียรูปความร้อน]1.82 mpa, 255 ° C
[ไวไฟ]UL94V-0 (วัสดุ)
แขนเสื้อ
[วัสดุ]CuZn36Pb3 (C36000)
[การรักษา]การ ชุบผิวดีบุก บริสุทธิ์
หน้าสัมผัส
[วัสดุ]เบริลเลียม ทองแดง (C17200)
[การรักษา]ชุบทอง 0.75 μm
สเปค
[กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า]1 ก
[ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า]10,000 MΩนาที (500 โวลต์ AC)
[ความต้านทานหน้าสัมผัส]สูงสุด 20 mΩ
[ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน]-55 ° C ถึง + 125 ° C
[ทนต่อแรงดันไฟฟ้า]500 Vrms นาที
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | การจัดเรียง ขาพิน | จำนวนพิน | ความสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 51.01 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 2 | 4.1 | ||
฿ 63.13 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 3 | 4.1 | ||
฿ 71.75 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 5 | 4.1 | ||
฿ 83.10 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 6 | 4.1 | ||
฿ 226.77 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 7 | 4.1 | ||
฿ 118.18 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 8 | 4.1 | ||
฿ 129.80 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 9 | 4.1 | ||
฿ 141.41 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 10 | 4.1 | ||
฿ 13.43 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 1 | 20 | 4.1 | ||
฿ 79.80 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 4 | 4 | ||
฿ 105.05 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 6 | 4 | ||
฿ 127.27 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 8 | 4 | ||
฿ 151.52 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 10 | 4 | ||
฿ 176.26 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 12 | 4 | ||
฿ 201.01 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 14 | 4 | ||
฿ 227.27 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 16 | 4 | ||
฿ 245.96 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 18 | 4 | ||
฿ 270.20 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 20 | 4 | ||
฿ 495.96 | HSK PIN HEADER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 2 | 40 | 4 |
กำลังโหลด …
ทิศทางที่ ข้อต่อฟิตติ้ง | แบบตรง | ขนาด ขาพิน ที่ด้าน การเชื่อมต่อสายไฟ(มิลลิเมตร) | ø0.41 | หน่วยขาย | วัตถุ เดียว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง