1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

วาล์ว น้ำ ของเสีย สำหรับสายคาด SPJ / SPJU / SPJD 6 A

WALL WINDOW HARDWARE

วาล์ว น้ำ ของเสีย สำหรับสายคาด SPJ / SPJU / SPJD 6 A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 545.10/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

วาล์ว น้ำ ของเสีย สำรอง

รหัสสินค้า
T6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 545.10

WALL WINDOW HARDWARE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

อุปกรณ์สำหรับหน้าต่าง ผนัง / หน้าต่าง/ ประเภทชั้นวาง อุปกรณ์สำหรับหน้าต่าง สี สีเทามันวาว สายคาด รองรับการใช้งาน NVC zephyr / duo
JAN Code 4960983947067

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T6 ในชุด วาล์ว น้ำ ของเสีย สำหรับสายคาด SPJ / SPJU / SPJD 6 A