1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
นัทเชื่อมหกเหลี่ยม 1A【1,800-8,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

นัทเชื่อมหกเหลี่ยม 1A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 6,876.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าในรูปภาพเป็นเพียงภาพตัวอย่างเท่านั้น โปรดดูมาตรฐานสินค้าในรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ] เหล็กกล้า
[กระบวนการชุบผิว] ไม่มี, ไตรวาเลนท์สีขาว
[ขนาดเกลียวที่กำหนด] M4, M5, M6, M8, M10.

นัทเชื่อมหกเหลี่ยม 1A

นัทเชื่อมหกเหลี่ยม 1A
ขนาดเกลียวที่กำหนด MOutlineไพล็อตส่วนที่ยื่นออกมาสำหรับเชื่อม
ShDgD1tfh
ขนาดค่าพิกัดความเผื่อระดับความแข็งแรงสำหรับ 5
ขนาดมาตรฐาน
ระดับความความแข็งแรงสำหรับ 8
ขนาดมาตรฐาน
ค่าพิกัดความเผื่อ(ประมาณ)(สูงสุด)ขนาดค่าพิกัดความเผื่อขนาดค่าพิกัดความเผื่อขนาดค่าพิกัดความเผื่อ
M4 (11 x 5)110
-0.43
50
-0.3
70.57-0.1
-0.3
0.80
-0.2
0.2-10.50
-0.2
M5 (11 x 5)
M6 (13 x 6)13699
M8 (15 x 7.5)157.50
-0.36
110.8110.2-1.2
M10 (17 x 9)1791013131.2
M12 (19 x11)190
-0.52
11120
-0.43
15150.7
รหัสสินค้า
HNTWA-ST3W-M4
HNTWA-ST3W-M5
HNTWA-ST3W-M6
HNTWA-ST3W-M8
HNTWA-ST-M4
HNTWA-ST-M5
HNTWA-ST-M6
HNTWA-ST-M8
HNTWAA-ST3W-M10
HNTWAA-ST-M10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว (M) กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) มิติ ขนาด มาตรฐาน

฿ 11,603.61

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

8,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 104ไตรวาเลนท์โครเมต[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว511

฿ 11,603.61

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

8,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 105ไตรวาเลนท์โครเมต[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว511

฿ 10,723.74

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

4,800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 106ไตรวาเลนท์โครเมต[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว613

฿ 9,024.77

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

2,800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 108ไตรวาเลนท์โครเมต[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว7.515

฿ 9,067.35

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

8,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 104[N/A] ไม่[N/A] ไม่511

฿ 9,067.35

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

8,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 105[N/A] ไม่[N/A] ไม่511

฿ 8,398.45

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

4,800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 106[N/A] ไม่[N/A] ไม่613

฿ 6,876.00

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

2,800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 108[N/A] ไม่[N/A] ไม่7.515

฿ 8,935.74

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

1,800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

15 วัน 1010ไตรวาเลนท์โครเมต[ไตรวาเลนท์โครเมต] ไตรวาเลนท์สีขาว917

฿ 6,973.16

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

1,800 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1010[N/A] ไม่[N/A] ไม่917

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า ประเภท สกรู เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ การใช้งาน / ฟังก์ชั่น สำหรับการเชื่อม
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ