(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[วัสดุ] เหล็กกล้า / สแตนเลส
[กระบวนการชุบผิว] ชุบไบรท์โครเมต / ไตรวาเลนท์สีขาว / ไม่มี
[ประเภท] โบลท์ปรับตำแหน่ง
[วิธีการขันแน่น] ประแจ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว x พิทช์ | วัสดุ | กระบวนการเตรียมผิว | ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 424.80 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M12 x 1.75 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์สีขาว | 50 | ||
฿ 435.66 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M12 x 1.75 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์สีขาว | 75 | ||
฿ 443.50 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M12 x 1.75 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์สีขาว | 100 | ||
฿ 459.18 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M12 x 1.75 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์สีขาว | 125 | ||
฿ 470.63 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M12 x 1.75 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์สีขาว | 150 | ||
฿ 526.11 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M16 x 2.0 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์สีขาว | 100 | ||
฿ 548.43 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M16 x 2.0 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์สีขาว | 130 | ||
฿ 559.28 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M16 x 2.0 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์สีขาว | 150 | ||
฿ 722.71 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M20 x 2.5 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์สีขาว | 150 | ||
฿ 938.60 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M12 x 1.75 | สเตนเลส | ไม่มี | 50 | ||
฿ 953.07 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M12 x 1.75 | สเตนเลส | ไม่มี | 75 | ||
฿ 995.89 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M12 x 1.75 | สเตนเลส | ไม่มี | 100 | ||
฿ 891.10 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M12 x 1.75 | สเตนเลส | ไม่มี | 125 | ||
฿ 1,075.49 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M12 x 1.75 | สเตนเลส | ไม่มี | 150 | ||
฿ 1,310.08 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M16 x 2.0 | สเตนเลส | ไม่มี | 100 | ||
฿ 1,445.16 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M16 x 2.0 | สเตนเลส | ไม่มี | 150 | ||
฿ 1,933.63 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M20 x 2.5 | สเตนเลส | ไม่มี | 150 | ||
฿ 789.65 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M12 x 1.75 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์สีขาว | 75 | ||
฿ 799.30 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M12 x 1.75 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์สีขาว | 100 | ||
฿ 813.17 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M12 x 1.75 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์สีขาว | 125 | ||
฿ 824.62 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M12 x 1.75 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์สีขาว | 150 | ||
฿ 736.26 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M16 x 2.0 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์สีขาว | 100 | ||
฿ 1,989.11 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M12 x 1.75 | สเตนเลส | ไม่มี | 100 | ||
฿ 2,034.94 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M12 x 1.75 | สเตนเลส | ไม่มี | 125 | ||
฿ 2,070.52 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M12 x 1.75 | สเตนเลส | ไม่มี | 150 | ||
฿ 2,200.18 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M16 x 2.0 | สเตนเลส | ไม่มี | 100 | ||
฿ 1,950.58 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M16 x 2.0 | สเตนเลส | ไม่มี | 130 | ||
฿ 2,333.45 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M16 x 2.0 | สเตนเลส | ไม่มี | 150 | ||
฿ 2,158.45 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M20 x 2.5 | สเตนเลส | ไม่มี | 100 | ||
฿ 2,631.96 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M20 x 2.5 | สเตนเลส | ไม่มี | 130 | ||
฿ 302.38 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M12 x 1.75 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์สีขาว | 50 | ||
฿ 312.03 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M12 x 1.75 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์สีขาว | 75 | ||
฿ 321.08 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M12 x 1.75 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์สีขาว | 100 | ||
฿ 334.35 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M12 x 1.75 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์สีขาว | 125 | ||
฿ 343.39 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M12 x 1.75 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์สีขาว | 150 | ||
฿ 405.51 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M16 x 2.0 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์สีขาว | 75 | ||
฿ 419.38 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M16 x 2.0 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์สีขาว | 100 | ||
฿ 438.67 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M16 x 2.0 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์สีขาว | 130 | ||
฿ 558.08 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M20 x 2.5 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์สีขาว | 100 | ||
฿ 596.07 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M20 x 2.5 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์สีขาว | 130 | ||
฿ 614.76 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M20 x 2.5 | เหล็ก | ไตรวาเลนท์สีขาว | 150 | ||
฿ 632.90 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M12 x 1.75 | สเตนเลส | ไม่มี | 75 | ||
฿ 666.97 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M12 x 1.75 | สเตนเลส | ไม่มี | 100 | ||
฿ 832.46 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M12 x 1.75 | สเตนเลส | ไม่มี | 125 | ||
฿ 740.52 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M12 x 1.75 | สเตนเลส | ไม่มี | 150 | ||
฿ 1,103.84 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M16 x 2.0 | สเตนเลส | ไม่มี | 75 | ||
฿ 1,224.44 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M16 x 2.0 | สเตนเลส | ไม่มี | 130 | ||
฿ 1,562.15 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M20 x 2.5 | สเตนเลส | ไม่มี | 100 | ||
฿ 1,677.94 | SA11 FASTENING | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | M20 x 2.5 | สเตนเลส | ไม่มี | 130 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สกรูปรับตำแหน่ง | วิธีการขัน | ประแจ | ชนิดสกรู | หยาบ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง