1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น๊อตตัวเมีย PEEK / PENT-00, 000

น๊อตตัวเมีย PEEK / PENT-00, 000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14.73/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ขนาดเกลียว ของ เกลียว (ม)] 2 / 2.6 / 3/4/5/6/8/10/12 / # 4 / # 6 / # 8
[วัสดุ]PEEK (โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน)
[สี]สีน้ำตาลอ่อน
[อุณหภูมิแปรปรวนความร้อน]1.82 mpa:152 ° C
[มาตรฐาน UL]UL94V-0 (วัสดุ)

รหัสสินค้า
PENT-02
PENT-03
PENT-04
PENT-05
PENT-06
PENT-08
PENT-10
PENT-12
PENT-26
PENT-440
PENT-632
PENT-832
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเกลียว ขนาดเกลียว (M) ประเภท สกรู เกลียว ขนาดเกลียว เกลียว (นิ้ว)

฿ 19.12

HSK NUT 10 ชิ้น 12 วัน 102เกลียวเมตริกหยาบ-

฿ 14.73

HSK NUT 10 ชิ้น 12 วัน 103เกลียวเมตริกหยาบ-

฿ 42.93

HSK NUT 10 ชิ้น 12 วัน 104เกลียวเมตริกหยาบ-

฿ 23.50

HSK NUT 10 ชิ้น 12 วัน 105เกลียวเมตริกหยาบ-

฿ 51.98

HSK NUT 10 ชิ้น 12 วัน 106เกลียวเมตริกหยาบ-

฿ 97.47

HSK NUT 10 ชิ้น 12 วัน 108เกลียวเมตริกหยาบ-

฿ 231.82

HSK NUT 10 ชิ้น 12 วัน 1010เกลียวเมตริกหยาบ-

฿ 297.47

HSK NUT 10 ชิ้น 12 วัน 1012เกลียวเมตริกหยาบ-

฿ 42.93

HSK NUT 10 ชิ้น 12 วัน 102.6เกลียวเมตริกหยาบ-

฿ 36.10

HSK NUT 10 ชิ้น 12 วัน 10-UNC เกลียวนิ้วหยาบหมายเลข 4

฿ 70.20

HSK NUT 10 ชิ้น 12 วัน 10-UNC เกลียวนิ้วหยาบหมายเลข 6

฿ 81.31

HSK NUT 10 ชิ้น 12 วัน 10-UNC เกลียวนิ้วหยาบหมายเลข 8

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงพื้นฐาน น็อตหกเหลี่ยม วัสดุ เรซิ่น กระบวนการเตรียมผิว NA
การใช้งาน / ฟังก์ชั่น ทั่วไป หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) NA
น็อตหกเหลี่ยม มาตรฐาน ประเภท