1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อินเสิร์ทบิตทองเหลือง (ชนิดหน้าแปลน) / HFB【1-50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

อินเสิร์ทบิตทองเหลือง (ชนิดหน้าแปลน) / HFB
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ค่ากำหนดของเกลียว (M)] 2/2.6/3/4/5
[วัสดุ] ทองเหลือง (C3604BD) ที่มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm
[ผิวสำเร็จ] ขัดล้างคราบไขมัน

รหัสสินค้า
HFB-2001
HFB-204545
HFB-2601
HFB-2602
HFB-3001
HFB-3002
HFB-305530SALE
HFB-305580
HFB-306540
HFB-306550
HFB-306590
HFB-4001
HFB-4002
HFB-4003
HFB-4065100
HFB-406535
HFB-408050
HFB-5001
HFB-5002
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่)
(มิลลิเมตร)
ความยาว L (หลังการใส่) (D = ขนาดเกลียว M) หน่วยขาย เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ความยาว (หลังแทรก) รายละเอียด วัสดุ

฿ 80.39

HSK INSERT NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1021.5Dกล่อง / แพ็กเกจ43ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm

฿ 10.35

HSK INSERT NUT 50 ชิ้น 10 วัน 1022.5Dกล่อง / แพ็กเกจ4.54.5ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm

฿ 10.35

HSK INSERT NUT 50 ชิ้น 10 วัน 102.62Dกล่อง / แพ็กเกจ55ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm

฿ 11.43

HSK INSERT NUT 50 ชิ้น 10 วัน 102.62Dกล่อง / แพ็กเกจ5.55.5ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm

฿ 81.15

HSK INSERT NUT 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1032Dกล่อง / แพ็กเกจ5.55.5ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm

฿ 13.63

HSK INSERT NUT 50 ชิ้น 10 วัน 1032Dกล่อง / แพ็กเกจ6.56.5ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm

฿ 578.00

฿ 273.16

INSERT NUT 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1031Dกล่อง / แพ็กเกจ5.53ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm

฿ 12.53

HSK INSERT NUT 50 ชิ้น 10 วัน 1032.5Dกล่อง / แพ็กเกจ5.58ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm

฿ 639.62

SA11 FASTENING 50 ชิ้น 17 วัน 1031.5Dปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)6.54ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm

฿ 12.53

HSK INSERT NUT 50 ชิ้น 10 วัน 1031.5Dกล่อง / แพ็กเกจ6.55ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm

฿ 27.78

HSK INSERT NUT 50 ชิ้น 10 วัน 1033Dกล่อง / แพ็กเกจ6.59ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm

฿ 13.63

HSK INSERT NUT 50 ชิ้น 10 วัน 1041.5Dกล่อง / แพ็กเกจ6.56.5ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm

฿ 16.37

HSK INSERT NUT 50 ชิ้น 10 วัน 1042Dกล่อง / แพ็กเกจ88ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm

฿ 16.37

HSK INSERT NUT 50 ชิ้น 10 วัน 1042Dกล่อง / แพ็กเกจ68ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm

฿ 28.28

HSK INSERT NUT 50 ชิ้น 10 วัน 1042.5Dกล่อง / แพ็กเกจ6.510ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm

฿ 12.53

HSK INSERT NUT 50 ชิ้น 10 วัน 1041Dกล่อง / แพ็กเกจ6.53.5ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm

฿ 14.18

HSK INSERT NUT 50 ชิ้น 10 วัน 1041Dกล่อง / แพ็กเกจ85ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm

฿ 16.37

HSK INSERT NUT 50 ชิ้น 10 วัน 1051.5Dกล่อง / แพ็กเกจ88ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm

฿ 22.95

HSK INSERT NUT 50 ชิ้น 10 วัน 1052Dกล่อง / แพ็กเกจ10.010ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด พอดีพอดี การใช้งาน โลหะเบา วัสดุ ทองเหลือง
ชนิดสกรู เกลียว เมตริก ( หยาบ ) รอยบาก NA รูปทรง มาตรฐาน
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน อุปกรณ์การผลิต รายละเอียด วัสดุ ทองเหลือง (C3604BD) มีปริมาณแคดเมียมน้อยกว่า 75 ppm