1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเปสเซอร์เซรามิก (กลวง) /CR

HSK RESIN SPACER

สเปสเซอร์เซรามิก (กลวง) /CR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 91.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[ค่าขนาดเกลียว (M) ที่รองรับการใช้งาน] 2/2.6/3/4/5/6
[วัสดุ] อลูมินา 96
[สี] สีขาว
[อุณหภูมิทนความร้อน] 1,300°C
สเปสเซอร์เซรามิก ทำจากอลูมินาอนินทรีย์ 96
พัฒนาร่วมกันโดยบริษัท Hirosugi Keiki co., ltd. และบริษัท Otsuka Ceramics Co., Ltd.
สินค้านี้ประกอบด้วยวัสดุใหม่ที่มีความเป็นฉนวน จึงทำให้ทนความร้อน ทนความร้อน ทนการเสียดสี และมีความแข็งแรงสูง

รหัสสินค้า
CR-2003
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 91.67

HSK RESIN SPACER 10 ชิ้น 20 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง มาตรฐาน OD(มิลลิเมตร) 4.2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) 2.3
ความหนา / ความยาว 3 วัสดุ เรซิ่น สี ขาว
รายละเอียด วัสดุ อลูมินา 96 หน่วยขาย จำหน่ายเป็นแพ็ค

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CR-2003 ในชุด สเปสเซอร์เซรามิก (กลวง) /CR