1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเปเซอร์สเเตนเลส (ท่อกลวง) CU-PH/-PU (รหัสสินค้า)

สเปเซอร์สเเตนเลส (ท่อกลวง) CU-PH/-PU
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 12.35/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[ค่าขนาดเกลียว (M) ที่กำหนดของสกรูที่รองรับการใช้งาน] 2/2.6/3/4/5/6
[วัสดุ] สเเตนเลส (SUS304/316)
[การรักษา] การล้างไขมัน
*สเปเซอร์เหล็กกล้าไร้สนิม 304 ใช้เหล็กกล้าไร้สนิมคุณภาพสูง

รหัสสินค้า
CU-2002PH
CU-2602PH
CU-2603PH
CU-306PH
CU-405PH
CU-410PH
CU-505PH
CU-5100PH
CU-510PH
CU-560PH
CU-605PH
CU-606PH
CU-660PH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานOD
(มิลลิเมตร)
ID
(มิลลิเมตร)
ความหนา / ความยาว
(มิลลิเมตร)
ความ ความเผื่อ ความหนา / ความยาว

฿ 83.05

HSK METAL SPACER 20 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 103.22.22±0.1

฿ 12.35

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 5 วัน 103.82.82±0.1

฿ 28.28

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 5 วัน 103.82.83±0.1

฿ 83.05

HSK METAL SPACER 20 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 104.23.26±0.1

฿ 14.52

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 3 วัน 105.24.25±0.1

฿ 14.52

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 5 วัน 105.24.210±0.1

฿ 19.37

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 5 วัน 106.45.25±0.1

฿ 76.26

HSK METAL SPACER 10 ชิ้น 5 วัน 106.45.2100±0.4

฿ 24.23

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 5 วัน 106.45.210±0.1

฿ 59.60

HSK METAL SPACER 10 ชิ้น 5 วัน 106.45.260±0.4

฿ 84.19

HSK METAL SPACER 20 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1086.45±0.1

฿ 28.02

HSK METAL SPACER 50 ชิ้น 5 วัน 1086.46±0.1

฿ 63.64

HSK METAL SPACER 10 ชิ้น 5 วัน 1086.460±0.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ID แบบตรง รูปทรง แบบตรง วัสดุ สเตนเลส
กระบวนการเตรียมผิว NA ความเผื่อ ID +0.1 ถึง -0.2 ความเผื่อ OD ±0.1
ประเภทการขาย แพ็คขาย รายละเอียด วัสดุ สแตนเลส (SUS304) วิธีการทำความสะอาด ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน