(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ขนาดค่าของเกลียวที่กำหนด (M)] 3/4/5
โครงสร้างหลัก
[วัสดุ] PEEK (โพลิอีเทอร์อีเทอร์คีโทน)
[สี] สีน้ำตาลอ่อน
[อุณหภูมิการอ่อนตัวเนื่องจากความร้อน] 1.82 MPa: 152°C
[มาตรฐาน UL] UL94V-0 (วัสดุ)
เกลียวนอก
[วัสดุ] SUS304
ชนิด | หกเหลี่ยม | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | เกลียวนอก | รูปทรง ท้าย (ขวา) | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
เบอร์ประแจ B(มิลลิเมตร) | 6 | ความยาว L(มิลลิเมตร) | 10 | วัสดุ | เรซิ่น |
กระบวนการเตรียมผิว | NA | ประเภท เสา | ตัน | สเกลวัด | ไม่มี แรม ,หน่วยความจำ |
สิ้นสุดการนำร่อง | NA | รู ช่องระบายก๊าซ | NA | รายละเอียดวัสดุ | PEEK (โพลีอีเทอร์อีเทอร์คีโตน) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BSPE-310 ในชุด สเปสเซอร์ Peak (ชนิดหกเหลี่ยม) /BSPE
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง