(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[ขนาดเกลียว (M)] 2/2.6/3/4
[วัสดุ] สเตนเลสฟรีคัตติ้ง (SUS 303)
[การรักษา] ล้างไขมัน
รหัสสินค้า |
---|
ARU-2030 |
ARU-310 |
ARU-322 |
ARU-330 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D (Ø) | ความยาว L (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 104.39 | HSK METAL SPACER | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 4 | 30 | |
฿ 29.39 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 6 | 10 | ||
฿ 40.36 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 6 | 22 | ||
฿ 46.50 | HSK METAL SPACER | 50 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 6 | 30 |
กำลังโหลด …
ชนิด | กลม | รูปทรง ท้าย (ซ้าย) | เกลียวใน | รูปทรง ท้าย (ขวา) | เกลียวใน |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส | กระบวนการเตรียมผิว | NA | ประเภท เสา | ตัน |
สเกลวัด | ไม่มี แรม ,หน่วยความจำ | สิ้นสุดการนำร่อง | NA | รู ช่องระบายก๊าซ | NA |
วิธีการทำความสะอาด | ทำให้ปราศจากคราบน้ำมัน | รายละเอียดวัสดุ | สแตนเลส แบบฟรีคัตติ้ง (SUS303) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง