(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ตัวยึดแม่เหล็กสามารถยึดเกาะได้สองด้าน
[คุณสมบัติ]
เนื่องจากการดูดซับพร้อมกันสามารถทำได้ทั้งบนพื้นผิวด้านบนและด้านล่างจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ ป้องกันลื่นหลุด ชิ้นงานบน โต๊ะระดับ เหล็ก
[การประยุกต์ใช้งาน]
สามารถใช้สำหรับการใช้งานที่หลากหลายเช่นการจับชิ้นงานเมื่อทำการเชื่อมหรือเป็นตัวยึดเมื่อทำการวัดความแม่นยำ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เป็นที่ โฮลเดอร์ สำหรับเครื่องมือวัดที่คล้ายกับ ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก เช่นเดียวกับการรักษาตำแหน่ง ยึดอยู่กับที่ ของ เซนเซอร์ เป็นต้น
อุปกรณ์แหล่งจ่าย การดูดซับ(N) | 1471 | ความกว้างของ ขาตั้ง โฮลเดอร์ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 50 | ความยาว ขาตั้ง โฮลเดอร์ แม่เหล็ก(มิลลิเมตร) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
ขาตั้ง โฮลเดอร์ แม่เหล็ก สูง(มิลลิเมตร) | 51.5 | รูปทรง | ทรงสี่เหลี่ยม | มวล(กิโลกรัม) | 2.5 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MB-2FPG ในชุด ขาตั้ง โฮลเดอร์ แม่เหล็ก สองด้าน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง