1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แคลมป์ยึดคู่ KCP-22ST

KAC TOGGLE CLAMP

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,305.08/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แคลมป์กดด้านข้างสำหรับการตัดเฉือน

[คุณสมบัติ] แคลมป์ยึดคู่สามารถยึดจับด้วยแรงเท่ากันในแต่ละครั้งด้วยการสัมผัสเพียงครั้งเดียว เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและช่วยสร้างมาตรฐานในการทำงาน
[การใช้งาน] การปรับตำแหน่งเมื่อตัดเฉือน ฯลฯ

รหัสสินค้า
KCP-22ST
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 11,305.08

KAC TOGGLE CLAMP 1 ชิ้น 5 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงยึดแคลมป์ สูงสุด(N) 1,000 ถึง 3000 วัสดุ สเตนเลส ชนิด ตัวเครื่อง หลัก
ชนิด ประเภทแนวนอน บังคับกระชับ(N) 3000 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S(มิลลิเมตร) 22
การแนบ รูปทรง ส่วน ฐานรอง/แผ่นรอง แบบตรง ประเภทความสูงของ แขน มาตรฐาน ความสูงของ แขน H(มิลลิเมตร) 55
ประเภทความยาว แขน มาตรฐาน ความยาวแขน L(มิลลิเมตร) 53 ชนิดสกรู ปลาย NA
ความยาว L(มิลลิเมตร) 125 กว้าง(มิลลิเมตร) 40 ความสูง h(มิลลิเมตร) 38
รูติดตั้ง 3-M6 * 9 มม. ความลึกที่มีประสิทธิภาพ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KCP-22ST ในชุด แคลมป์ยึดคู่ KCP-22ST