1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนล็อคทรงตัว C โค้ง (สำหรับแกน/เพลา) (มาตรฐาน Iwata)【1-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

แหวนล็อคทรงตัว C โค้ง (สำหรับแกน/เพลา) (มาตรฐาน Iwata)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33.53/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[ค่ากำหนด] BG-5 BG-6 BG-7 BG-8 BG-9 BG-10 BG-11 BG-12 BG-13 BG-14 BG-15 BG-16 BG-17 BG-18 BG-19 BG-20 BG-22 BG-25 BG-28 BG-30 BG-32 BG-35

รหัสสินค้า
LSRCC-ST-NO.17
LSRCC-ST-NO.22
LSRCC-ST-NO.30
LSRCCA-ST-NO.6
LSRCCA-ST-NO.8
LSRCCA-ST-NO.10
LSRCCA-ST-NO.15
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว หน่วยขาย เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง)
(มิลลิเมตร)
ความหนา
(มิลลิเมตร)

฿ 18,608.77

FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10BG-17กล่อง / แพ็กเกจ15.70.9

฿ 33.53

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10BG-22ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)20.41

฿ 41.91

FASTENING 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10BG-30ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)27.81.4

฿ 13,409.53

FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10BG-6กล่อง / แพ็กเกจ5.50.4

฿ 13,767.24

FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10BG-8กล่อง / แพ็กเกจ7.40.65

฿ 14,189.72

FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10BG-10กล่อง / แพ็กเกจ90.65

฿ 16,615.62

FASTENING 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10BG-15กล่อง / แพ็กเกจ13.90.9

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ทิศทางการติดตั้ง แรงดึง (สำหรับ เพลา) รูปทรง แหวนล็อคตัวซี สำหรับ แกน วัสดุ เหล็กกล้า
ประเภทผลิตภัณฑ์ แหวนล็อค