1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แหวนล็อคชนิด E (แหวนแบบ E) IWT【300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

SA11 FASTENING

แหวนล็อคชนิด E (แหวนแบบ E) IWT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,301.42/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[วัสดุ]· เหล็กกล้า, "ขนาดเกลียว" เบอร์ 6.4. [รูปทรง]· แหวนล็อค ชนิด E

รหัสสินค้า
LSREA-ST-NO.6.4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,301.42

SA11 FASTENING 1 แพ็ค

300 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด การ ติดตั้งทิศทางแนว ตลับลูกปืนเรเดียล รูปทรง แหวนล็อค ประเภท E ขนาดเกลียว E-64
วัสดุ เหล็กกล้า หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ ประเภทผลิตภัณฑ์ แหวนล็อค
เพลาหรือหลุมที่ใช้กับ d1 (อ้างอิง)(มิลลิเมตร) 6.32 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. D(มิลลิเมตร) 13.5 ความหนา(มิลลิเมตร) 0.9

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LSREA-ST-NO.6.4 ในชุด แหวนล็อคชนิด E (แหวนแบบ E) IWT